Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.5 | 4 | 3 | 35 | 01-00336-00502 | 0.57 | |
147.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.5 | 4 | 3 | 35 | 01-00336-00504 | 0.64 | |
147.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.5 | 4 | 3 | 35 | 01-00336-00505 | 0.71 | |
147.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.5 | 4 | 3 | 35 | 01-00336-00506 | 0.78 | |
147.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 35 | 01-00336-00508 | 0.92 | |
161.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 0.5 | 4 | 3 | 35 | 01-00336-00510 | 1.06 | |
144.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.5 | 4 | 3 | 35 | 01-00336-00512 | 1.20 | |
140.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.8 | 5 | 3 | 35 | 01-00336-00802 | 0.89 | |
140.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.8 | 5 | 3 | 35 | 01-00336-00804 | 0.97 | |
140.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.8 | 5 | 3 | 35 | 01-00336-00805 | 1.06 | |
140.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.8 | 5 | 3 | 35 | 01-00336-00806 | 1.15 | |
140.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.8 | 5 | 3 | 35 | 01-00336-00808 | 1.32 | |
113.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 0.8 | 5 | 3 | 35 | 01-00336-00810 | 1.5 | |
133.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 6 | 4 | 45 | 01-00336-01002 | 1.1 | |
133.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1 | 6 | 4 | 45 | 01-00336-01004 | 1.21 | |
133.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1 | 6 | 4 | 45 | 01-00336-01005 | 1.31 | |
133.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1 | 6 | 4 | 45 | 01-00336-01006 | 1.42 | |
133.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 1 | 6 | 4 | 45 | 01-00336-01008 | 1.63 | |
157.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 1 | 6 | 4 | 45 | 01-00336-01010 | 1.84 | |
140.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 1 | 6 | 4 | 45 | 01-00336-01012 | 2.05 | |
149.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 1 | 6 | 4 | 45 | 01-00336-01016 | 2.47 | |
176.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 1 | 6 | 6 | 45 | 01-00336-01024 | 4.22 | |
133.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 8 | 4 | 45 | 01-00336-01502 | 1.64 | |
133.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 8 | 4 | 45 | 01-00336-01504 | 1.78 | |
133.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 8 | 4 | 45 | 01-00336-01505 | 1.92 | |
133.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1.5 | 8 | 4 | 45 | 01-00336-01506 | 2.06 | |
133.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 45 | 01-00336-01508 | 2.34 | |
149.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 1.5 | 8 | 4 | 45 | 01-00336-01510 | 2.62 | |
120.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 1.5 | 8 | 4 | 45 | 01-00336-01512 | 2.9 | |
136.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 1.5 | 8 | 4 | 45 | 01-00336-01516 | 3.46 | |
169.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 1.5 | 8 | 6 | 45 | 01-00336-01524 | 5.79 | |
128.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2 | 10 | 4 | 50 | 01-00336-02002 | 2.17 | |
128.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 10 | 4 | 50 | 01-00336-02004 | 2.35 | |
128.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2 | 10 | 4 | 50 | 01-00336-02005 | 2.52 | |
128.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2 | 10 | 4 | 50 | 01-00336-02006 | 2.7 | |
135.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2 | 10 | 4 | 50 | 01-00336-02010 | 3.4 | |
116.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 2 | 10 | 6 | 50 | 01-00336-02016 | 4.46 | |
140.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | 10 | 6 | 50 | 01-00336-02019 | 5.53 | |
183.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 2 | 10 | 6 | 55 | 01-00336-02024 | 7.36 | |
128.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2.5 | 12 | 4 | 50 | 01-00336-02502 | 2.71 | |
128.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2.5 | 12 | 4 | 50 | 01-00336-02504 | 2.92 | |
128.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.5 | 12 | 4 | 50 | 01-00336-02505 | 3.13 | |
128.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2.5 | 12 | 4 | 50 | 01-00336-02506 | 3.34 | |
128.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 2.5 | 12 | 4 | 50 | 01-00336-02508 | 3.76 | |
135.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2.5 | 12 | 6 | 50 | 01-00336-02510 | 4.18 | |
138.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 2.5 | 12 | 6 | 50 | 01-00336-02512 | 4.6 | |
116.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 2.5 | 12 | 6 | 50 | 01-00336-02516 | 5.45 | |
163.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.5 | 12 | 8 | 60 | 01-00336-02519 | 6.73 | |
138.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 3 | 15 | 6 | 55 | 01-00336-03002 | 3.26 | |
138.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 15 | 6 | 55 | 01-00336-03005 | 3.79 | |
138.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 15 | 6 | 55 | 01-00336-03006 | 4.05 | |
138.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 15 | 6 | 55 | 01-00336-03008 | 4.57 | |
147.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 3 | 15 | 6 | 55 | 01-00336-03010 | 5.1 | |
149.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 3 | 15 | 6 | 55 | 01-00336-03012 | 5.62 | |
136.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 3 | 15 | 6 | 55 | 01-00336-03016 | 6.68 | |
142.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 4 | 20 | 6 | 55 | 01-00336-04002 | 4.35 | |
142.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 20 | 6 | 55 | 01-00336-04004 | 4.70 | |
142.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4 | 20 | 6 | 55 | 01-00336-04005 | 5.05 | |
142.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 20 | 6 | 55 | 01-00336-04006 | 5.40 | |
115.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4 | 20 | 6 | 55 | 01-00336-04008 | 6.1 |
Loading...
Type | Carré conique | Work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Torsional Angle(°) | Standard torsion (30-40°) |
Configurer
Propriétés de base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles