Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Torsion Angle (θ) | (d2) Neck Diameter (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 0.7 | 3 | 35 | 2 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.46 | 01-00413-00502 | |
125.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 0.7 | 3 | 35 | 4 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.46 | 01-00413-00504 | |
125.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 0.7 | 3 | 35 | 6 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.46 | 01-00413-00506 | |
115.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.6 | 0.9 | 3 | 35 | 2 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.56 | 01-00413-00602 | |
115.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.6 | 0.9 | 3 | 35 | 4 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.56 | 01-00413-00604 | |
115.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.6 | 0.9 | 3 | 35 | 6 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.56 | 01-00413-00606 | |
115.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 2 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.66 | 01-00413-00702 | |
115.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 4 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.66 | 01-00413-00704 | |
115.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 6 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.66 | 01-00413-00706 | |
66.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.76 | 01-00413-00804 | |
66.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 6 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.76 | 01-00413-00806 | |
66.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 8 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.76 | 01-00413-00808 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.9 | 1.35 | 4 | 45 | 6 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.86 | 01-00413-00906 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.9 | 1.35 | 4 | 45 | 8 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.86 | 01-00413-00908 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.9 | 1.35 | 4 | 45 | 10 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.86 | 01-00413-00910 | |
61.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 6 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.95 | 01-00413-01006 | |
61.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 8 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.95 | 01-00413-01008 | |
61.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 10 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.95 | 01-00413-01010 | |
61.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 12 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 0.95 | 01-00413-01012 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 6 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.15 | 01-00413-01206 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 8 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.15 | 01-00413-01208 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 10 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.15 | 01-00413-01210 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 12 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.15 | 01-00413-01212 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 6 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.35 | 01-00413-01406 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 8 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.35 | 01-00413-01408 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 10 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.35 | 01-00413-01410 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 12 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.35 | 01-00413-01412 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.4 | 2.1 | 4 | 50 | 14 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.35 | 01-00413-01414 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.4 | 2.1 | 4 | 50 | 16 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.35 | 01-00413-01416 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 6 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.45 | 01-00413-01506 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 8 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.45 | 01-00413-01508 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 10 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.45 | 01-00413-01510 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 12 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.45 | 01-00413-01512 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 14 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.45 | 01-00413-01514 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 16 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.45 | 01-00413-01516 | |
64.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 55 | 18 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.45 | 01-00413-01518 | |
64.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 55 | 20 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.45 | 01-00413-01520 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.6 | 2.4 | 4 | 45 | 6 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.55 | 01-00413-01606 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.6 | 2.4 | 4 | 45 | 8 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.55 | 01-00413-01608 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.6 | 2.4 | 4 | 45 | 10 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.55 | 01-00413-01610 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.6 | 2.4 | 4 | 45 | 12 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.55 | 01-00413-01612 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 14 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.55 | 01-00413-01614 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 16 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.55 | 01-00413-01616 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.6 | 2.4 | 4 | 55 | 18 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.55 | 01-00413-01618 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.6 | 2.4 | 4 | 55 | 20 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.55 | 01-00413-01620 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 6 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.74 | 01-00413-01806 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 8 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.74 | 01-00413-01808 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 10 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.74 | 01-00413-01810 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 12 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.74 | 01-00413-01812 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.8 | 2.7 | 4 | 50 | 14 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.74 | 01-00413-01814 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.8 | 2.7 | 4 | 50 | 16 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.74 | 01-00413-01816 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.8 | 2.7 | 4 | 55 | 18 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.74 | 01-00413-01818 | |
96.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.8 | 2.7 | 4 | 55 | 20 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.74 | 01-00413-01820 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 45 | 6 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.94 | 01-00413-02006 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 45 | 8 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.94 | 01-00413-02008 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 45 | 10 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.94 | 01-00413-02010 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 45 | 12 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.94 | 01-00413-02012 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 14 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.94 | 01-00413-02014 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 16 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.94 | 01-00413-02016 | |
64.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 55 | 18 | Hélice standard (30˚ à 40˚) | 1.94 | 01-00413-02018 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Avec engagement |
(γ) Neck Angle(°) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Torsion Angle (θ)
(d2) Neck Diameter(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles