Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | (d2) Diamètre de col (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 45 | 6 | 4 | 01-00432-00401 | 0.8 | 0.76 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 45 | 8 | 4 | 01-00432-00402 | 0.8 | 0.76 | |
62.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 45 | 8 | 4 | 01-00432-00502 | 1 | 0.95 | |
62.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 45 | 12 | 4 | 01-00432-00503 | 1 | 0.95 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 45 | 8 | 4 | 01-00432-00602 | 1.2 | 1.15 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 45 | 12 | 4 | 01-00432-00603 | 1.2 | 1.15 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1 | 45 | 8 | 4 | 01-00432-00702 | 1.4 | 1.35 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1 | 45 | 12 | 4 | 01-00432-00703 | 1.4 | 1.35 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1 | 50 | 16 | 4 | 01-00432-00704 | 1.4 | 1.35 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 45 | 8 | 4 | 01-00432-00802 | 1.6 | 1.55 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 45 | 12 | 4 | 01-00432-00803 | 1.6 | 1.55 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 50 | 16 | 4 | 01-00432-00804 | 1.6 | 1.55 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 55 | 20 | 4 | 01-00432-00805 | 1.6 | 1.55 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.3 | 45 | 8 | 4 | 01-00432-00902 | 1.8 | 1.74 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.3 | 45 | 12 | 4 | 01-00432-00903 | 1.8 | 1.74 | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.3 | 50 | 16 | 4 | 01-00432-00904 | 1.8 | 1.74 | |
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.3 | 55 | 20 | 4 | 01-00432-00905 | 1.8 | 1.74 | |
68.86 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 1.1 | 45 | 8 | 4 | 01-00432-00752 | 1.5 | 1.45 | ||
68.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 1.1 | 45 | 12 | 4 | 01-00432-00753 | 1.5 | 1.45 | |
68.86 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 1.1 | 50 | 16 | 4 | 01-00432-00754 | 1.5 | 1.45 | ||
68.86 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 1.1 | 55 | 20 | 4 | 01-00432-00755 | 1.5 | 1.45 | ||
62.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 45 | 8 | 4 | 01-00432-01002 | 2 | 1.94 | |
62.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 45 | 12 | 4 | 01-00432-01003 | 2 | 1.94 | |
62.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 50 | 16 | 4 | 01-00432-01004 | 2 | 1.94 | |
64.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 55 | 20 | 4 | 01-00432-01005 | 2 | 1.94 | |
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.5 | 60 | 10 | 6 | 01-00432-01510 | 3 | 2.85 | |
79.93 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2.5 | 60 | 15 | 6 | 01-00432-01515 | 3 | 2.85 | ||
71.94 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2.5 | 65 | 20 | 6 | 01-00432-01520 | 3 | 2.85 | ||
83.86 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2.5 | 65 | 25 | 6 | 01-00432-01525 | 3 | 2.85 | ||
87.04 € | 1 | 6 jours | 2 | 3 | 65 | 15 | 6 | 01-00432-02015 | 4 | 3.8 | ||
87.04 € | 1 | 6 jours | 2 | 3 | 65 | 20 | 6 | 01-00432-02020 | 4 | 3.8 | ||
90.20 € | 1 | 6 jours | 2 | 3 | 70 | 25 | 6 | 01-00432-02025 | 4 | 3.8 | ||
77.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 70 | 30 | 6 | 01-00432-02030 | 4 | 3.8 | |
92.56 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 3.5 | 70 | 20 | 6 | 01-00432-02520 | 5 | 4.8 | ||
92.56 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 3.5 | 70 | 25 | 6 | 01-00432-02525 | 5 | 4.8 | ||
96.51 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 3.5 | 80 | 30 | 6 | 01-00432-02530 | 5 | 4.8 | ||
96.51 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 3.5 | 80 | 35 | 6 | 01-00432-02535 | 5 | 4.8 | ||
109.15 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 80 | 30 | 6 | 01-00432-03030 | 6 | 5.8 | ||
131.28 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 120 | 50 | 6 | 01-00432-03050 | 6 | 5.8 |
Loading...
Type | Sphérique à col long | work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | R Precision(μm) | 0.01~-0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Avec/sans torsion | Available | (y) Angle du col(°) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles