Fraise carrée CBN SSE400 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSE400-0.1-0.2
SSE400-0.1-0.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
Manufacturer Code

219.99 €

1 6 jours 0.20.07501-00440-01002

233.32 €

1 6 jours 0.50.0801-00440-01005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 0.1 work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Blade length (ℓ)(mm) 0.04
Number of flutes(sheet) 4 Type Carré Coating Non revêtu
Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 53 Machining Application Rabot / Latéral / Rainure
Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Pas de torsion (γ) Neck Angle(°) 15

Assistance technique