• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise hémisphérique en aluminium ALB225

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALB225-R0.3-0.45-3
ALB225-R0.4-0.6-4
ALB225-R0.5-0.75-5
ALB225-R0.5-0.75-10
ALB225-R0.5-2
ALB225-R0.75-1.1-7.5
ALB225-R0.75-1.1-15
ALB225-R0.75-3
ALB225-R1-1.5-10
ALB225-R1-1.5-20
ALB225-R1-4
ALB225-R1.5-2.5-15
ALB225-R1.5-2.5-30
ALB225-R1.5-6
ALB225-R2-3-20
ALB225-R2-3-40
ALB225-R2-8
ALB225-R2.5-3.5-25
ALB225-R2.5-3.5-50
ALB225-R2.5-10
ALB225-R3-6-30
ALB225-R3-6-60
ALB225-R3-12
ALB225-R4-16
ALB225-R5-20
ALB225-R6-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Code fabricant (D) Diamètre de la lame
(mm)
(y) Angle du col
(°)
(d2) Diamètre de col
(mm)
Forme

46.14 €

1 6 jours 0.30.45603401-00638-030010.6120.56Ⅱ 

42.78 €

1 Disponible 6 jours 0.40.6604401-00638-040010.8120.76Ⅱ 

44.57 €

1 6 jours 0.50.75605401-00638-050111120.95Ⅱ 

39.62 €

1 Disponible 6 jours 0.50.756010401-00638-050131120.95Ⅱ 

29.35 €

1 6 jours 0.5260-401-00638-05001112-

45.36 €

1 6 jours 0.751.1607.5401-00638-075111.5121.45Ⅱ 

47.53 €

1 Disponible 6 jours 0.751.16015401-00638-075131.5121.45Ⅱ 

42.19 €

1 6 jours 0.75360-401-00638-075011.512-

34.87 €

1 6 jours 11.56010401-00638-100112121.94Ⅱ 

38.03 €

1 6 jours 11.56020401-00638-100132121.94Ⅱ 

28.56 €

1 6 jours 1460-401-00638-10001212-

54.05 €

1 6 jours 1.52.56015601-00638-150113122.85Ⅱ 

54.64 €

1 Disponible 6 jours 1.52.57030601-00638-150133122.85Ⅱ 

43.78 €

1 Disponible 6 jours 1.5660-601-00638-15001312-

59.59 €

1 6 jours 238020601-00638-200114123.8Ⅱ 

73.02 €

1 Disponible 6 jours 239040601-00638-200134123.8Ⅱ 

41.19 €

1 6 jours 2870-601-00638-20001412-

66.70 €

1 Disponible 6 jours 2.53.58025601-00638-250115124.8Ⅱ 

76.75 €

1 6 jours 2.53.510050601-00638-250135124.8Ⅱ 

45.14 €

1 Disponible 6 jours 2.51080-601-00638-25001512-

65.69 €

1 6 jours 369030601-00638-300116-5.8Ⅱ 

83.86 €

1 6 jours 3612060601-00638-300136-5.8Ⅱ 

50.68 €

1 6 jours 31290-601-00638-300016--

94.93 €

1 6 jours 41690-801-00638-400018--

121.01 €

1 6 jours 520100-1001-00638-5000110--

120.43 €

1 6 jours 624110-1201-00638-6000112--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Aluminium / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu R Precision(μm) 0.01~-0.01 Machining Application Surface incurvée / Rainure R
Avec/sans torsion Available

Assistance technique