Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MXH240-0.3 |
MXH240-0.4 |
MXH240-0.5 |
MXH240-0.8 |
MXH240-1 |
MXH240-1.2 |
MXH240-1.5 |
MXH240-1.8 |
MXH240-2 |
MXH240-2.5 |
MXH240-3 |
MXH240-4 |
MXH240-5 |
MXH240-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00008-00030 | |
49.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00008-00040 | |
30.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 12 | 08-00008-00050 | |
31.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 3.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00008-00080 | |
27.76 € | 1 | 6 jours | 1 | 4 | 4 | 45 | 12 | 08-00008-00100 | ||
33.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 4.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00008-00120 | |
27.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 12 | 08-00008-00150 | |
33.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 7.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00008-00180 | |
27.76 € | 1 | 6 jours | 2 | 8 | 4 | 45 | 12 | 08-00008-00200 | ||
27.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 10 | 4 | 45 | 12 | 08-00008-00250 | |
44.57 € | 1 | 6 jours | 3 | 12 | 6 | 50 | 12 | 08-00008-00300 | ||
44.57 € | 1 | 6 jours | 4 | 16 | 6 | 55 | 12 | 08-00008-00400 | ||
45.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 20 | 6 | 60 | 12 | 08-00008-00500 | |
54.05 € | 1 | 6 jours | 6 | 24 | 6 | 65 | - | 08-00008-00600 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles