Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | R Size (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective Length (ℓ1) (mm) | Manufacturer Code | (γ) Neck Angle (°) | Under Head Length (ℓ2) (mm) | Neck Diameter (d1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 4 | 50 | 2.5 | 08-00580-01021 | 12° | 0.4 | 0.24 | |
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 4 | 50 | 3 | 08-00580-01022 | 12° | 0.4 | 0.25 | |
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.2 | 0.1 | 4 | 50 | 2.5 | 08-00580-01041 | 12° | 0.4 | 0.27 | |
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.2 | 0.1 | 4 | 50 | 3 | 08-00580-01042 | 12° | 0.4 | 0.29 | |
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 4 | 50 | 2.5 | 08-00580-01051 | 12° | 0.4 | 0.31 | |
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 4 | 50 | 3 | 08-00580-01052 | 12° | 0.4 | 0.34 | |
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.2 | 0.1 | 4 | 50 | 2.5 | 08-00580-01061 | 12° | 0.4 | 0.35 | |
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.2 | 0.1 | 4 | 50 | 3 | 08-00580-01062 | 12° | 0.4 | 0.38 | |
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.2 | 0.1 | 4 | 50 | 2.5 | 08-00580-01081 | 12° | 0.4 | 0.42 | |
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.2 | 0.1 | 4 | 50 | 3 | 08-00580-01082 | 12° | 0.4 | 0.47 | |
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.2 | 0.1 | 4 | 50 | 3 | 08-00580-01092 | 12° | 0.4 | 0.65 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 4 | 50 | 5 | 08-00580-02021 | 12° | 0.8 | 0.47 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 08-00580-02022 | 12° | 0.8 | 0.49 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.4 | 0.2 | 4 | 50 | 5 | 08-00580-02041 | 12° | 0.8 | 0.55 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.4 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 08-00580-02042 | 12° | 0.8 | 0.58 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 4 | 50 | 5 | 08-00580-02051 | 12° | 0.8 | 0.62 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 08-00580-02052 | 12° | 0.8 | 0.67 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.4 | 0.2 | 4 | 50 | 5 | 08-00580-02061 | 12° | 0.8 | 0.69 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.4 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 08-00580-02062 | 12° | 0.8 | 0.76 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.4 | 0.2 | 4 | 50 | 5 | 08-00580-02081 | 12° | 0.8 | 0.84 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.4 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 08-00580-02082 | 12° | 0.8 | 0.95 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.4 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 08-00580-02092 | 12° | 0.8 | 1.31 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 10 | 08-00580-03021 | 12° | 1.2 | 0.75 | |
115.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 12 | 08-00580-03022 | 12° | 1.2 | 0.79 | |
125.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 20 | 08-00580-03023 | 12° | 1.2 | 0.93 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 10 | 08-00580-03041 | 12° | 1.2 | 0.91 | |
115.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 12 | 08-00580-03042 | 12° | 1.2 | 0.98 | |
125.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 20 | 08-00580-03043 | 12° | 1.2 | 1.26 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 10 | 08-00580-03051 | 12° | 1.2 | 1.06 | |
115.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 12 | 08-00580-03052 | 12° | 1.2 | 1.17 | |
125.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 20 | 08-00580-03053 | 12° | 1.2 | 1.58 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 10 | 08-00580-03061 | 12° | 1.2 | 1.21 | |
115.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 12 | 08-00580-03062 | 12° | 1.2 | 1.35 | |
125.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 20 | 08-00580-03063 | 12° | 1.2 | 1.91 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 10 | 08-00580-03081 | 12° | 1.2 | 1.52 | |
115.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 12 | 08-00580-03082 | 12° | 1.2 | 1.73 | |
125.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 20 | 08-00580-03083 | 12° | 1.2 | 2.57 | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 10 | 08-00580-03091 | 12° | 1.2 | 2.14 | |
115.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 12 | 08-00580-03092 | 12° | 1.2 | 2.49 | |
125.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.6 | 0.3 | 4 | 60 | 20 | 08-00580-03093 | 12° | 1.2 | 3.89 | |
115.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 4 | 60 | 16 | 08-00580-04021 | 12° | 1.6 | 1.05 | |
120.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 4 | 60 | 20 | 08-00580-04022 | 12° | 1.6 | 1.12 | |
115.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.8 | 0.4 | 4 | 60 | 16 | 08-00580-04041 | 12° | 1.6 | 1.3 | |
120.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.8 | 0.4 | 4 | 60 | 20 | 08-00580-04042 | 12° | 1.6 | 1.44 | |
115.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 4 | 60 | 16 | 08-00580-04051 | 12° | 1.6 | 1.55 | |
120.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 4 | 60 | 20 | 08-00580-04052 | 12° | 1.6 | 1.76 | |
115.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.8 | 0.4 | 4 | 60 | 16 | 08-00580-04061 | 12° | 1.6 | 1.81 | |
120.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.8 | 0.4 | 4 | 60 | 20 | 08-00580-04062 | 12° | 1.6 | 2.09 | |
115.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.8 | 0.4 | 4 | 60 | 16 | 08-00580-04081 | 12° | 1.6 | 2.31 | |
120.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.8 | 0.4 | 4 | 60 | 20 | 08-00580-04082 | 12° | 1.6 | 2.73 | |
120.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.8 | 0.4 | 4 | 60 | 19.8 | 08-00580-04092 | - | 1.6 | 4 | |
130.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 70 | 30 | 08-00580-05021 | 12° | 2 | 1.49 | |
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 90 | 50 | 08-00580-05022 | 12° | 2 | 1.84 | |
126.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 130 | 80 | 08-00580-05023 | 12° | 2 | 2.36 | |
130.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 70 | 30 | 08-00580-05041 | 12° | 2 | 1.98 | |
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 90 | 50 | 08-00580-05042 | 12° | 2 | 2.68 | |
126.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 130 | 80 | 08-00580-05043 | 12° | 2 | 3.72 | |
130.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1 | 0.5 | 4 | 70 | 30 | 08-00580-05051 | 12° | 2 | 2.47 | |
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1 | 0.5 | 4 | 90 | 50 | 08-00580-05052 | 12° | 2 | 3.51 | |
139.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1 | 0.5 | 6 | 130 | 80 | 08-00580-05053 | 12° | 2 | 5.09 |
Loading...
Type | Sphérique conique | Work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Torsional Angle(°) | Standard torsion (30-40°) |
Configurer
Propriétés de base
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
R Size(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective Length (ℓ1)(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles