Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHRH430R-5-R0.2-40
Référence pièce
|
---|
MHRH430R-5-R0.2-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.2 | 4 | 90 | 6 | 40 | 0.01~-0.01 | 42.32 | Free | Free | Free | Free | 08-00237-50203 | 4.75 | 12° |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon à col long |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à rayon à long cou MHRH430R, 4 cannelures, avec revêtement MUGEN PREMIUM pour aciers durcis, le numéro d'article est le suivant: MHRH430R-5-R0.2-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHRH430R-5-R0.2-40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
Manufacturer Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MHRH430R-1-R0.05-5 |
MHRH430R-1-R0.05-6 |
MHRH430R-1-R0.05-8 |
MHRH430R-5-R0.3-15 |
MHRH430R-5-R0.3-20 |
MHRH430R-5-R0.3-40 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.54 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.34 | 5.57 | 5.83 | 6.12 | 6.79 | 08-00237-10052 | 0.95 | 12° | ||
67.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.38 | 6.66 | 6.98 | 7.32 | 8.11 | 08-00237-10053 | 0.95 | 12° | |
67.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.46 | 8.84 | 9.26 | 9.72 | 10.77 | 08-00237-10055 | 0.95 | 12° | |
134.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.3 | 4 | 70 | 6 | 15 | 0.01~-0.01 | 16.24 | 16.95 | 17.73 | Free | Free | 08-00237-50300 | 4.75 | 12° | |
134.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.3 | 4 | 70 | 6 | 20 | 0.01~-0.01 | 21.46 | 22.41 | Free | Free | Free | 08-00237-50301 | 4.75 | 12° | |
117.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.3 | 4 | 90 | 6 | 40 | 0.01~-0.01 | 42.32 | Free | Free | Free | Free | 08-00237-50303 | 4.75 | 12° |