Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHR430R-1.2-R0.1-15
Référence pièce
|
---|
MHR430R-1.2-R0.1-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 0.1 | 1 | 60 | 4 | 15 | 0.005~-0.005 | 15.79 | 16.49 | 17.26 | 18.11 | 20.07 | 08-00230-12033 | 1.15 | 12° |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon à col long |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à rayon à long cou MHR430R 4 cannelures avec revêtement MUGEN, le numéro d'article est le suivant: MHR430R-1.2-R0.1-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHR430R-1.2-R0.1-15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
Manufacturer Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MHR430R-1-R0.05-4 |
MHR430R-1-R0.05-5 |
MHR430R-1-R0.05-6 |
MHR430R-1.2-R0.1-5 |
MHR430R-1.2-R0.2-10 |
MHR430R-1.2-R0.2-15 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.3 | 4.49 | 4.7 | 4.93 | 5.46 | 08-00230-10022 | 0.95 | 12° | |
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.34 | 5.58 | 5.84 | 6.12 | 6.79 | 08-00230-10023 | 0.95 | 12° | |
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.38 | 6.67 | 6.98 | 7.32 | 8.11 | 08-00230-10024 | 0.95 | 12° | |
76.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.36 | 5.6 | 5.86 | 6.14 | 6.8 | 08-00230-12031 | 1.15 | 12° | |
76.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.57 | 11.04 | 11.55 | 12.11 | 13.41 | 08-00230-12042 | 1.15 | 12° | |
123.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 0.2 | 1 | 60 | 4 | 15 | 0.005~-0.005 | 15.79 | 16.49 | 17.25 | 18.09 | 20.04 | 08-00230-12043 | 1.15 | 12° |