Fraise à long cou MHR430 à 4 cannelures avec revêtement MUGEN (pour nervurage profond)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHR430-1-4
MHR430-1-6
MHR430-1-8
MHR430-1-12
MHR430-1-16
MHR430-1.1-6
MHR430-1.1-10
MHR430-1.1-16
MHR430-1.2-6
MHR430-1.2-8
MHR430-1.2-10
MHR430-1.2-12
MHR430-1.2-16
MHR430-1.3-6
MHR430-1.3-12
MHR430-1.3-18
MHR430-1.4-6
MHR430-1.4-8
MHR430-1.4-10
MHR430-1.4-12
MHR430-1.4-14
MHR430-1.4-16
MHR430-1.4-22
MHR430-1.5-6
MHR430-1.5-8
MHR430-1.5-10
MHR430-1.5-12
MHR430-1.5-14
MHR430-1.5-16
MHR430-1.5-18
MHR430-1.5-20
MHR430-1.6-6
MHR430-1.6-8
MHR430-1.6-10
MHR430-1.6-12
MHR430-1.6-14
MHR430-1.6-16
MHR430-1.6-18
MHR430-1.6-20
MHR430-1.6-26
MHR430-1.7-6
MHR430-1.7-14
MHR430-1.7-24
MHR430-1.8-6
MHR430-1.8-8
MHR430-1.8-10
MHR430-1.8-12
MHR430-1.8-14
MHR430-1.8-16
MHR430-1.8-18
MHR430-1.8-20
MHR430-1.8-25
MHR430-1.9-6
MHR430-1.9-16
MHR430-1.9-28
MHR430-2-6
MHR430-2-8
MHR430-2-10
MHR430-2-12
MHR430-2-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

49.02 €

1 Disponible 6 jours 11.545044.294.484.694.925.460.951208-00210-01004

40.18 €

1 Disponible 6 jours 11.545066.376.666.977.328.110.951208-00210-01006

35.47 €

18.09 €

1 Jour même

Stock

11.545088.468.849.259.7110.770.951208-00210-01008

40.18 €

1 Disponible 6 jours 11.54501212.6313.213.8214.4916.080.951208-00210-01012

64.04 €

1 Disponible 6 jours 11.54501616.817.5518.3819.2821.390.951208-00210-01016

70.71 €

1 Disponible 6 jours 1.11.745066.376.666.977.328.111.051208-00210-01106

70.71 €

1 Disponible 6 jours 1.11.74501010.5511.0211.5312.113.421.051208-00210-01110

90.74 €

1 Disponible 6 jours 1.11.74601616.817.5518.3819.2821.391.051208-00210-01116

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.21.845066.376.666.977.328.111.151208-00210-01206

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.21.845088.468.849.259.7110.771.151208-00210-01208

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.21.84501010.5511.0211.5312.113.421.151208-00210-01210

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.21.84501212.6313.213.8214.4916.081.151208-00210-01212

56.40 €

1 Disponible 6 jours 1.21.84601616.817.5518.3819.2821.391.151208-00210-01216

70.71 €

1 Disponible 6 jours 1.31.945066.376.666.977.328.111.251208-00210-01306

70.71 €

1 Disponible 6 jours 1.31.94501212.6313.213.8214.4916.081.251208-00210-01312

90.74 €

1 Disponible 6 jours 1.31.94601818.8919.7320.6621.6724.041.251208-00210-01318

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.42.145066.376.666.977.328.111.351208-00210-01406

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.42.145088.468.849.259.7110.771.351208-00210-01408

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.42.14501010.5511.0211.5312.113.421.351208-00210-01410

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.42.14501212.6313.213.8214.4916.081.351208-00210-01412

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.42.14601414.7215.3816.116.8918.731.351208-00210-01414

56.40 €

1 Disponible 6 jours 1.42.14601616.817.5518.3819.2821.391.351208-00210-01416

72.61 €

1 Disponible 6 jours 1.42.14602223.0624.0925.2226.46Free1.351208-00210-01422

35.47 €

18.09 €

1 Jour même

Stock

1.52.345066.376.666.977.328.111.451208-00210-01506

43.36 €

22.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.52.345088.468.849.259.7110.771.451208-00210-01508

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.52.34501010.5511.0211.5312.113.421.451208-00210-01510

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.52.34501212.6313.213.8214.4916.081.451208-00210-01512

49.02 €

1 Disponible 6 jours 1.52.34601414.7215.3816.116.8918.731.451208-00210-01514

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.52.34601616.817.5518.3819.2821.391.451208-00210-01516

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.52.34601818.8919.7320.6621.6724.041.451208-00210-01518

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.52.34602020.9721.9122.9424.07Free1.451208-00210-01520

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.62.445066.376.666.977.328.111.551208-00210-01606

49.02 €

1 Disponible 6 jours 1.62.445088.468.849.259.7110.771.551208-00210-01608

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.62.44501010.5511.0211.5312.113.421.551208-00210-01610

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.62.44501212.6313.213.8214.4916.081.551208-00210-01612

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.62.44601414.7215.3816.116.8918.731.551208-00210-01614

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.62.44601616.817.5518.3819.2821.391.551208-00210-01616

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.62.44601818.8919.7320.6621.67Free1.551208-00210-01618

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.62.44602020.9721.9122.9424.07Free1.551208-00210-01620

92.65 €

1 Disponible 6 jours 1.62.44702627.2328.4529.7831.25Free1.551208-00210-01626

50.68 €

1 Disponible 6 jours 1.72.545066.376.666.977.328.111.651208-00210-01706

50.68 €

1 Disponible 6 jours 1.72.54601414.7215.3816.116.8918.731.651208-00210-01714

120.31 €

1 Disponible 6 jours 1.72.54702425.1526.2727.528.85Free1.651208-00210-01724

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.82.745066.376.666.977.328.111.741208-00210-01806

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.82.745088.468.849.259.7110.771.741208-00210-01808

49.02 €

1 Disponible 10 jours 1.82.74501010.5511.0211.5312.113.421.741208-00210-01810

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.82.74501212.6313.213.8214.4916.081.741208-00210-01812

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.82.74601414.7215.3816.116.8918.731.741208-00210-01814

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.82.74601616.817.5518.3819.2821.391.741208-00210-01816

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.82.74601818.8919.7320.6621.67Free1.741208-00210-01818

40.18 €

1 Disponible 6 jours 1.82.74602020.9721.9122.9424.07Free1.741208-00210-01820

56.40 €

1 Disponible 6 jours 1.82.74702526.1927.3628.6430.05Free1.741208-00210-01825

70.71 €

1 Disponible 6 jours 1.92.845066.46.6977.348.151.841208-00210-01906

70.71 €

1 Disponible 6 jours 1.92.84601616.8317.5818.419.31Free1.841208-00210-01916

90.74 €

1 Disponible 6 jours 1.92.84702829.3430.6532.09FreeFree1.841208-00210-01928

40.18 €

1 Disponible 6 jours 2345066.46.6977.348.151.941208-00210-02006

35.47 €

18.09 €

1 Jour même

Stock

2345088.488.869.289.7410.81.941208-00210-02008

35.44 €

18.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

234501010.5711.0411.5612.1313.451.941208-00210-02010

35.16 €

16.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

234501212.6613.2213.8414.5216.111.941208-00210-02012

35.47 €

18.09 €

1 Jour même

Stock

234601414.7415.416.1216.9218.761.941208-00210-02014

Loading...

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré à col long
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique