• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise en bout série Phoenix, carrée, type à alésage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAS15R050M22-4
PAS15R063M22-5
PAS15R080M25.4-6
PAS15R100M31.7-7
PAS15R125M38.1-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Boss Diameter db
(mm)
Width of the Key Slot a
(mm)
Depth of the Key Slot b
(mm)
Type Applicable Chip Dimensions/Width a
(mm)
Dimensions/Key depth b
(mm)

422.30 €

4 jours 50454227802000654510.46.31SNKU1505AZER-GM/SNKU1505AZER-GR10.46.3

490.20 €

4 jours 63455227802001785010.46.31SNKU1505AZER-GM/SNKU1505AZER-GR10.46.3

523.25 €

4 jours 8050625.4780200295609.561SNKU1505AZER-GM/SNKU1505AZER-GR9.56

622.92 €

4 jours 10050731.7578020031157012.782SNKU1505AZER-GM/SNKU1505AZER-GR12.78

769.17 €

4 jours 12563838.178020041409015.9102SNKU1505AZER-GM/SNKU1505AZER-GR15.910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Plane work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method Arbor
Compatible Tip Material Carbide Coat

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique