• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret de tête LS-NC-LDS, longue tige

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-NC-LDS-3X90
LS-NC-LDS-4X90
LS-NC-LDS-6X90
LS-NC-LDS-8X90
LS-NC-LDS-10X90
LS-NC-LDS-12X90
LS-NC-LDS-16X90
LS-NC-LDS-20X90
LS-NC-LDS-25X90
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No. Tip angle
(°)
Thinning

14.23 €

7 jours 3117536350390NA

18.29 €

4 jours 41510046350490NA

24.34 €

4 jours 62015066350690NA

25.85 €

Devis 82615086350890NA

37.31 €

Devis 1030200106351090NA

41.90 €

4 jours 1236200126351290NA

67.26 €

4 jours 1641250166351690NA

91.18 €

4 jours 2053250206351890NA

115.38 €

4 jours 2560250256352090NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Cast Iron / Aluminum Tool Material Type High-speed steel Shank Type Straight shank
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated With/without Oil Hole NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique