• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret en carbure PHP, foret Phoenix

Foret en carbure PHP, foret Phoenix
An indexable drill that achieves high machining capacity and has excellent chip discharge properties. 4-corner type inserts with excellent cost performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHP140FS20M04-3D
PHP145FS20M04-3D
PHP150FS20M04-3D
PHP155FS20M04-3D
PHP160FS20M04-3D
PHP165FS20M05-3D
PHP170FS20M05-3D
PHP175FS25M05-3D
PHP180FS25M05-3D
PHP185FS25M06-3D
PHP190FS25M06-3D
PHP195FS25M06-3D
PHP200FS25M06-3D
PHP205FS25M06-3D
PHP210FS25M07-3D
PHP215FS25M07-3D
PHP220FS25M07-3D
PHP225FS25M07-3D
PHP230FS25M07-3D
PHP235FS32M07-3D
PHP240FS32M07-3D
PHP245FS32M08-3D
PHP250FS32M08-3D
PHP255FS32M08-3D
PHP260FS32M08-3D
PHP265FS32M08-3D
PHP270FS32M08-3D
PHP280FS32M08-3D
PHP290FS32M10-3D
PHP300FS32M10-3D
PHP310FS32M10-3D
PHP320FS32M10-3D
PHP330FS40M10-3D
PHP340FS40M10-3D
PHP350FS40M12-3D
PHP360FS40M12-3D
PHP370FS40M12-3D
PHP380FS40M12-3D
PHP390FS40M12-3D
PHP400FS40M12-3D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

411.20 €

1 6 jours 1442116Tige de fraise207800100

411.20 €

1 6 jours 14.545119Tige de fraise207800101

411.20 €

1 6 jours 1545119Tige de fraise207800102

411.20 €

1 6 jours 15.548122Tige de fraise207800103

411.20 €

1 6 jours 1648122Tige de fraise207800104

411.20 €

1 6 jours 16.551125Tige de fraise207800105

411.20 €

1 6 jours 1751125Tige de fraise207800106

411.20 €

1 6 jours 17.554134Tige de fraise257800107

415.60 €

1 6 jours 1854134Tige de fraise257800108

415.60 €

1 6 jours 18.557137Tige de fraise257800109

415.60 €

1 6 jours 1957137Tige de fraise257800110

415.60 €

1 6 jours 19.560140Tige de fraise257800111

415.60 €

1 6 jours 2060140Tige de fraise257800112

415.60 €

1 6 jours 20.563143Tige de fraise257800113

415.60 €

1 6 jours 2163143Tige de fraise257800114

434.50 €

1 6 jours 21.566146Tige de fraise257800115

434.50 €

1 6 jours 2266146Tige de fraise257800116

434.50 €

1 6 jours 22.569149Tige de fraise257800117

434.50 €

1 6 jours 2369149Tige de fraise257800118

434.50 €

1 6 jours 23.572156Tige de fraise327800119

434.50 €

1 6 jours 2472156Tige de fraise327800120

434.50 €

1 6 jours 24.575159Tige de fraise327800121

434.50 €

1 6 jours 2575159Tige de fraise327800122

434.50 €

1 6 jours 25.578162Tige de fraise327800123

434.50 €

1 6 jours 2678162Tige de fraise327800124

434.50 €

1 6 jours 26.581165Tige de fraise327800125

434.50 €

1 6 jours 2781165Tige de fraise327800126

485.50 €

1 6 jours 2884168Tige de fraise327800127

485.50 €

1 6 jours 2987171Tige de fraise327800128

485.50 €

1 6 jours 3090179Tige de fraise327800130

485.50 €

1 6 jours 3193182Tige de fraise327800131

485.50 €

1 6 jours 3296185Straight shank327800132

485.50 €

1 6 jours 3399196Tige de fraise407800133

623.70 €

1 6 jours 34102199Tige de fraise407800134

623.70 €

1 6 jours 35105202Tige de fraise407800135

623.70 €

1 6 jours 36108205Tige de fraise407800136

623.70 €

1 6 jours 37111218Tige de fraise407800137

623.70 €

1 6 jours 38114221Tige de fraise407800138

623.70 €

1 6 jours 39117224Tige de fraise407800139

623.70 €

1 6 jours 40120227Straight shank407800140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Carbure Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole N/A Thinning NA

Assistance technique