Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1 | 15 | +0.002~+0.006 | 4 | 60 | 0.2 | 1 | 60° Convex | |
99.77 € | 1 | 10 jours | 1.01 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 60 | 0.2 | 1 | 60° Convex | ||
92.37 € | 1 | 6 jours | 1.02 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 60 | 0.2 | 1 | 60° Convex | ||
92.37 € | 1 | 6 jours | 1.03 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 60 | 0.2 | 1 | 60° Convex | ||
92.37 € | 1 | 6 jours | 1.04 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 60 | 0.2 | 1 | 60° Convex | ||
92.37 € | 1 | 6 jours | 1.05 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 60 | 0.2 | 1 | 60° Convex | ||
76.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 15 | +0.002~+0.006 | 4 | 60 | 0.2 | 1 | 60° Convex | |
76.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 15 | +0.002~+0.006 | 4 | 60 | 0.2 | 1.1 | 60° Convex | |
76.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 15 | +0.002~+0.006 | 4 | 60 | 0.2 | 1.2 | 60° Convex | |
84.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.4 | 15 | +0.002~+0.006 | 4 | 60 | 0.2 | 1.4 | 60° Convex | |
92.73 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 18 | +0.002~+0.006 | 4 | 70 | 0.3 | 1.4 | 60° Convex | ||
76.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.6 | 18 | +0.002~+0.006 | 4 | 70 | 0.3 | 1.4 | 60° Convex | |
83.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 20 | +0.002~+0.006 | 4 | 80 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
83.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 20 | +0.002~+0.006 | 4 | 80 | 0.3 | 1.6 | 60° Convex | |
83.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 20 | +0.002~+0.006 | 4 | 80 | 0.3 | 1.6 | 60° Convex | |
101.21 € | 1 | 6 jours | 1.95 | 20 | 0~+0.005 | 4 | 80 | 0.3 | 1.6 | 60° Convex | ||
122.16 € | 1 | 6 jours | 1.96 | 20 | 0~+0.005 | 4 | 80 | 0.3 | 1.6 | 60° Convex | ||
101.21 € | 1 | 6 jours | 1.97 | 20 | 0~+0.005 | 4 | 80 | 0.3 | 1.6 | 60° Convex | ||
108.62 € | 1 | 6 jours | 1.98 | 20 | 0~+0.005 | 4 | 80 | 0.3 | 1.6 | 60° Convex | ||
101.21 € | 1 | 6 jours | 1.99 | 20 | 0~+0.005 | 4 | 80 | 0.3 | 1.6 | 60° Convex | ||
71.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2 | 20 | +0.002~+0.006 | 4 | 80 | 0.5 | 2 | 60° Convex | |
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.01 | 20 | 0~+0.005 | 4 | 80 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
104.34 € | 1 | 6 jours | 2.02 | 20 | 0~+0.005 | 4 | 80 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.03 | 20 | 0~+0.005 | 4 | 80 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.04 | 20 | 0~+0.005 | 4 | 80 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.05 | 20 | 0~+0.005 | 4 | 80 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.06 | 20 | 0~+0.005 | 4 | 80 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.07 | 20 | 0~+0.005 | 4 | 80 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.08 | 20 | 0~+0.005 | 4 | 80 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.09 | 20 | 0~+0.005 | 4 | 80 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
95.46 € | 1 | 6 jours | 2.1 | 25 | +0.002~+0.006 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
71.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 25 | +0.002~+0.006 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | |
71.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 25 | +0.002~+0.006 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | |
71.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 25 | +0.002~+0.006 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | |
79.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.5 | 25 | +0.002~+0.006 | 4 | 90 | 0.5 | 2.2 | 60° Convex | |
86.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 30 | +0.002~+0.006 | 4 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | |
71.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 30 | +0.002~+0.006 | 4 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | |
71.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 30 | +0.002~+0.006 | 4 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | |
71.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 30 | +0.002~+0.006 | 4 | 110 | 0.5 | 2.5 | 60° Convex | |
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.11 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.12 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.13 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.14 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.15 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.16 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.17 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.18 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.19 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
104.34 € | 1 | 6 jours | 2.21 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.22 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.23 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.24 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.25 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.26 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.27 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.28 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.29 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.31 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.32 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex | ||
86.45 € | 1 | 6 jours | 2.33 | 25 | 0~+0.005 | 4 | 90 | 0.5 | 2 | 60° Convex |
Loading...
Shank Type | Tige droite | work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Droit | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Shank diameter tolerance | h7 | Tool Material Type | Carbide |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles