• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise hémisphérique en carbure avec trou d'air à 2 cannelures, type standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AHBES2-2
AHBES2-2.5
AHBES2-2.25
AHBES2-2.75
AHBES2-3
AHBES2-3.5
AHBES2-3.25
AHBES2-3.75
AHBES2-4
AHBES2-4.5
AHBES2-4.25
AHBES2-4.75
AHBES2-5
AHBES2-5.5
AHBES2-5.25
AHBES2-5.75
AHBES2-6
AHBES2-6.5
AHBES2-6.25
AHBES2-6.75
AHBES2-7
AHBES2-7.5
AHBES2-8
AHBES2-8.5
AHBES2-8.25
AHBES2-8.75
AHBES2-9
AHBES2-9.5
AHBES2-10
AHBES2-10.5
AHBES2-12.5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

89.67 €

4 jours 2207064

88.88 €

4 jours 2.5308065

88.88 €

4 jours 2.25308064.5

108.76 €

4 jours 2.75309065.5

108.76 €

4 jours 3309066

118.12 €

4 jours 3.5309067

114.61 €

4 jours 3.25309066.5

122.80 €

4 jours 3.75309067.5

153.20 €

4 jours 44010088

166.65 €

4 jours 4.54010089

160.81 €

4 jours 4.254010088.5

173.08 €

4 jours 4.754010089.5

212.26 €

4 jours 5401001010

229.81 €

4 jours 5.5401001011

222.21 €

4 jours 5.25401001010.5

237.41 €

4 jours 5.75401001011.5

304.65 €

4 jours 6501101212

343.25 €

4 jours 6.5501101213

340.91 €

4 jours 6.25501101212.5

362.54 €

4 jours 6.75501101213.5

409.32 €

4 jours 7501101214

443.29 €

4 jours 7.5501101215

464.29 €

4 jours 8601401616

490.07 €

4 jours 8.5601401617

477.79 €

4 jours 8.25601401616.5

502.93 €

4 jours 8.75601401617.5

573.11 €

4 jours 9601601618

616.32 €

4 jours 9.5601601619

646.73 €

4 jours 10601602020

707.54 €

4 jours 10.5601602021

1,014.53 €

4 jours 12.5601802525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ball work material Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) ±0.02 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 30 Blade diameter tolerance D ±0.01 Shank diameter tolerance d h6

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique