• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise hémisphérique en carbure avec trou d'air à 2 cannelures, type long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AHBEL2-3
AHBEL2-3.5
AHBEL2-3.25
AHBEL2-3.75
AHBEL2-4
AHBEL2-4.5
AHBEL2-4.25
AHBEL2-4.75
AHBEL2-5
AHBEL2-5.5
AHBEL2-5.25
AHBEL2-5.75
AHBEL2-6
AHBEL2-6.5
AHBEL2-6.25
AHBEL2-6.75
AHBEL2-7
AHBEL2-7.5
AHBEL2-8
AHBEL2-8.5
AHBEL2-8.25
AHBEL2-8.75
AHBEL2-9
AHBEL2-9.5
AHBEL2-10
AHBEL2-10.5
AHBEL2-12.5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

146.19 €

4 jours 34015066

155.54 €

4 jours 3.54015067

151.45 €

4 jours 3.254015066.5

171.33 €

4 jours 3.754015067.5

259.63 €

4 jours 44018088

273.66 €

4 jours 4.54018089

267.23 €

4 jours 4.254018088.5

280.12 €

4 jours 4.754018089.5

311.08 €

4 jours 5602001010

333.89 €

4 jours 5.5602001011

323.36 €

4 jours 5.25602001010.5

344.42 €

4 jours 5.75602001011.5

373.65 €

4 jours 6602001212

426.86 €

4 jours 6.5602001213

413.42 €

4 jours 6.25602001212.5

440.90 €

4 jours 6.75602001213.5

544.46 €

4 jours 7602001214

599.43 €

4 jours 7.5602001215

677.72 €

4 jours 8602001616

713.39 €

4 jours 8.5602001617

695.85 €

4 jours 8.25602001616.5

730.42 €

4 jours 8.75602001617.5

816.40 €

4 jours 9802501618

884.82 €

4 jours 9.5802501619

944.36 €

4 jours 10802502020

1,043.77 €

4 jours 10.5802502021

1,488.18 €

4 jours 12.5802502525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ball work material Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) ±0.02 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 30 Blade diameter tolerance D ±0.01 Shank diameter tolerance d h6

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique