• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise en carbure monobloc à 2 cannelures pour graphite, type standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GES2-0.5
GES2-0.6
GES2-0.7
GES2-0.8
GES2-0.9
GES2-1
GES2-1.1
GES2-1.2
GES2-1.3
GES2-1.4
GES2-1.5
GES2-1.6
GES2-1.7
GES2-1.8
GES2-1.9
GES2-2
GES2-2.5
GES2-3
GES2-4
GES2-5
GES2-6
GES2-7
GES2-8
GES2-9
GES2-10
GES2-12
GES2-13
GES2-14
GES2-15
GES2-16
GES2-18
GES2-20
GES2-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

136.28 €

1 6 jours 0.55450

136.28 €

1 6 jours 0.65450

136.29 €

1 6 jours 0.75450

136.29 €

1 6 jours 0.85450

136.29 €

1 6 jours 0.95450

117.76 €

1 6 jours 110660

117.76 €

1 6 jours 1.110660

117.76 €

1 6 jours 1.210660

117.76 €

1 6 jours 1.310660

117.76 €

1 6 jours 1.410660

117.76 €

1 6 jours 1.510660

117.76 €

1 6 jours 1.610660

117.78 €

1 6 jours 1.710660

117.78 €

1 6 jours 1.810660

117.78 €

1 6 jours 1.910660

104.92 €

1 6 jours 215690

95.64 €

1 10 jours 2.515690

82.21 €

1 10 jours 320690

82.24 €

1 6 jours 4306100

82.26 €

1 6 jours 5306100

82.27 €

1 6 jours 6306100

109.80 €

1 Jour même

Stock

7406120

123.29 €

1 6 jours 8408120

150.68 €

1 6 jours 9408120

171.04 €

1 6 jours 104010120

239.48 €

1 6 jours 125012120

307.16 €

1 6 jours 135012120

325.31 €

1 6 jours 145012120

386.19 €

1 6 jours 156016150

396.63 €

1 6 jours 166016150

508.86 €

1 6 jours 186016150

550.71 €

1 6 jours 206020150

946.03 €

1 6 jours 256025160

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage Blade tip shape Arête vive Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Blade diameter tolerance D(mm) -0.02~0 Shank diameter tolerance d(mm) h6

Assistance technique