• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise en carbure monobloc à 4 cannelures pour graphite, type standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GES4-3
GES4-4
GES4-5
GES4-6
GES4-7
GES4-8
GES4-9
GES4-10
GES4-12
GES4-13
GES4-14
GES4-15
GES4-16
GES4-18
GES4-20
GES4-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance D
(mm)
Shank diameter tolerance d
(mm)

84.79 €

4 jours 320690 0~+0.02h6

84.79 €

4 jours 4306100 0~+0.02h6

84.79 €

4 jours 5306100 0~+0.02h6

84.79 €

4 jours 6306100 0~+0.02h6

113.44 €

4 jours 7406120 0~+0.02h6

126.89 €

4 jours 8408120 0~+0.02h6

155.54 €

4 jours 9408120 0~+0.02h6

177.18 €

4 jours 104010120 0~+0.02h6

247.94 €

4 jours 125012120 0~+0.02h6

317.52 €

4 jours 135012120 0~+0.02h6

335.64 €

4 jours 145012120 0~+0.02h6

399.39 €

4 jours 156016150 0~+0.02h6

409.32 €

4 jours 166016150 0~+0.02h6

525.10 €

4 jours 186016150 0~+0.02h6

567.79 €

4 jours 206020150 0~+0.02h6

964.83 €

4 jours 256025160 0~+0.02h6

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Machining Application Plane / Side / Groove / Countersinking Blade tip shape Sharp Edge Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique