• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise en carbure avec trou d'air à 2 cannelures, type standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AHES2-4
AHES2-5
AHES2-6
AHES2-7
AHES2-8
AHES2-9
AHES2-10
AHES2-12
AHES2-13
AHES2-14
AHES2-15
AHES2-16
AHES2-18
AHES2-20
AHES2-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance D
(mm)
Shank diameter tolerance d
(mm)

58.67 €

4 jours 420660 -0.02~0h6

68.44 €

4 jours 530680 -0.02~0h6

74.97 €

4 jours 630690 -0.02~0h6

113.44 €

4 jours 7408100 -0.02~0h6

113.44 €

4 jours 8408100 -0.02~0h6

160.81 €

4 jours 94010100 -0.02~0h6

160.81 €

4 jours 104010100 -0.02~0h6

236.24 €

4 jours 125012110 -0.02~0h6

272.49 €

4 jours 135012110 -0.02~0h6

343.25 €

4 jours 145012110 -0.02~0h6

423.98 €

4 jours 156016120 -0.02~0h6

444.41 €

4 jours 166016120 -0.02~0h6

494.69 €

4 jours 186016140 -0.02~0h6

596.44 €

4 jours 206020140 -0.02~0h6

898.86 €

4 jours 256025160 -0.02~0h6

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Machining Application Plane / Side / Groove / Countersinking Blade tip shape Sharp Edge Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique