Alésoir en carbure série G

Alésoir en carbure série G
  • Remise sur volume
[Features]
· The most universally usable reamer among all series of carbide reamers.
· Approximately 5 to 10 times greater durability than conventional HSS reamers, maintaining its precision for long periods of time.
· Processing hole precision is also superior to the HSS reamer, allowing use at higher cutting speed and feeding speed.
· Because the pitch is 0.005 mm, there are no breaks between sizes and negative tolerance hole drilling is also possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CG0.200
CG0.210
CG0.220
CG0.230
CG0.240
CG0.250
CG0.260
CG0.270
CG0.280
CG0.290
CG0.300
CG0.310
CG0.315
CG0.320
CG0.325
CG0.330
CG0.335
CG0.340
CG0.345
CG0.350
CG0.355
CG0.360
CG0.365
CG0.370
CG0.375
CG0.380
CG0.385
CG0.390
CG0.395
CG0.400
CG0.405
CG0.410
CG0.415
CG0.420
CG0.425
CG0.430
CG0.435
CG0.440
CG0.445
CG0.450
CG0.455
CG0.460
CG0.465
CG0.470
CG0.475
CG0.480
CG0.485
CG0.490
CG0.495
CG0.500
CG0.505
CG0.510
CG0.515
CG0.520
CG0.525
CG0.530
CG0.535
CG0.540
CG0.545
CG0.550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d Grip length B
(mm)
Number of flutes

57.55 €

1 Disponible 10 jours 0.23451-2

69.08 €

1 Disponible 6 jours 0.213451-2

69.08 €

1 Disponible 6 jours 0.223451-2

69.08 €

1 Disponible 6 jours 0.233451-2

69.08 €

1 Disponible 6 jours 0.243451-2

67.30 €

1 Disponible 6 jours 0.253451-2

67.30 €

1 Disponible 6 jours 0.263451-2

67.30 €

1 Disponible 6 jours 0.273451-2

67.30 €

1 Disponible 6 jours 0.283451-2

67.30 €

1 Disponible 6 jours 0.293451-2

41.86 €

1 Disponible 6 jours 0.34501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.314501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.3154501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.324501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.3254501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.334501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.3354501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 10 jours 0.344501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.3454501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.354501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.3554501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.364501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.3654501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.374501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.3754501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 10 jours 0.384501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.3854501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.394501.0 Protruding Center0.14

50.30 €

1 Disponible 10 jours 0.3954501.0 Protruding Center0.14

34.72 €

1 Disponible 6 jours 0.44501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.4054501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.415501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.4155501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.425501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.4255501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 10 jours 0.435501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.4355501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.445501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.4455501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.455501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.4555501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 10 jours 0.465501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.4655501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.475501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.4755501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.485501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 10 jours 0.4855501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 10 jours 0.495501.0 Protruding Center0.14

41.61 €

1 Disponible 6 jours 0.4955501.0 Protruding Center0.14

31.03 €

1 Disponible 6 jours 0.55501.0 Protruding Center0.14

37.10 €

1 Disponible 6 jours 0.5055501.0 Protruding Center0.14

37.10 €

1 Disponible 6 jours 0.516501.0 Protruding Center0.14

37.10 €

1 Disponible 6 jours 0.5156501.0 Protruding Center0.14

37.10 €

1 Disponible 6 jours 0.526501.0 Protruding Center0.14

37.10 €

1 Disponible 6 jours 0.5256501.0 Protruding Center0.14

37.10 €

1 Disponible 6 jours 0.536501.0 Protruding Center0.14

37.10 €

1 Disponible 6 jours 0.5356501.0 Protruding Center0.14

37.10 €

1 Disponible 10 jours 0.546501.0 Protruding Center0.14

37.10 €

1 Disponible 10 jours 0.5456501.0 Protruding Center0.14

37.10 €

1 Disponible 10 jours 0.556501.0 Protruding Center0.14

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige de fraise work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A Diameter tolerance(mm) 0~0.005

Assistance technique