F.P. Alésoir en or, lame droite

F.P. Alésoir en or, lame droite
  • Remise sur volume
[Features]
· Reduces the processing cost. It boasts tool life about twice that of HSS machines and chucking reamers.
· Furthermore, it also boasts a super-low price with a discount of approximately 50%.
· With TiN coating, cutting speed and durability are at least doubled compared to conventional HSS machines and chucking reamers.
· Outstanding circularity and surface roughness.
· Shank diameter is endmill shank type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HG1.000
HG1.005
HG1.010
HG1.015
HG1.020
HG1.025
HG1.030
HG1.035
HG1.040
HG1.045
HG1.050
HG1.055
HG1.060
HG1.065
HG1.070
HG1.075
HG1.080
HG1.085
HG1.090
HG1.095
HG1.100
HG1.105
HG1.110
HG1.115
HG1.120
HG1.125
HG1.135
HG1.140
HG1.145
HG1.150
HG1.155
HG1.160
HG1.165
HG1.170
HG1.175
HG1.180
HG1.185
HG1.190
HG1.195
HG1.200
HG1.205
HG1.210
HG1.215
HG1.220
HG1.225
HG1.230
HG1.240
HG1.245
HG1.250
HG1.255
HG1.260
HG1.265
HG1.270
HG1.275
HG1.280
HG1.285
HG1.290
HG1.295
HG1.300
HG1.305
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
shank diameter d
(φ mm)
Overall Length L
(mm)
Length under neck ℓ2
(mm)
Grip length B
(mm)
Number of flutes

37.46 €

1 Disponible 6 jours 1203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.005203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.01203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.015203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.02203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.025203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 10 jours 1.03203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 10 jours 1.035203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.04203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.045203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.05203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.055203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.06203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.065203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.07203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.075203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.08203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.085203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.09203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.095203.0 Projecting Center40-0.54

41.08 €

1 Disponible 6 jours 1.1203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.105203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.11203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.115203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.12203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.125203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.135203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.14203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.145203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.15203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.155203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.16203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.165203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.17203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.175203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 10 jours 1.18203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.185203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.19203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.195203.0 Projecting Center40-0.54

41.08 €

1 Disponible 6 jours 1.2203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.205203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.21203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.215203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.22203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.225203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.23203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.24203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.245203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.25203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.255203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.26203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.265203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.27203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.275203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.28203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.285203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.29203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.295203.0 Projecting Center40-0.54

41.08 €

1 Disponible 6 jours 1.3203.0 Projecting Center40-0.54

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1.305203.0 Projecting Center40-0.54

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige de fraise work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N Disponible
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A Diameter tolerance(mm) 0~0.005
Coating Type TiN Tool Material Type High-speed steel

Assistance technique