Référence fabricant: ARB
Marque: FPTOOLS
Prix: 90.40 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ARB
Référence pièce
|
---|
ARB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
90.40 € | 1 |
Jour même
Stock |
Loading...
Tool Diameter(mm) | 13.50~15.00 | work material | Acier général / Acier allié | Groove Length(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A | shank diameter d(φ mm) | 8.2 | Overall Length L(mm) | 146 |
Number of flutes | 6 | Shank square width(mm) | 6.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Alésoir réglable, le numéro d'article est le suivant: ARB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARB.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles