Alésoir machine à tige droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HC1.0
HC1.5
HC2.0
HC2.5
HC3.0
HC4.0
HC6.0
HC7.0
HC8.0
HC9.0
HC10.0
HC11.0
HC12.0
HC13.0
HC14.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
shank diameter d
(φ mm)
Overall Length L
(mm)
Grip length B
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes

99.37 €

1 6 jours 1201.0800.2+0.007、+0.0024

127.75 €

1 6 jours 1.5201.5800.5+0.007、+0.0024

117.58 €

1 Disponible 6 jours 2251.91000.5+0.007、+0.0024

104.96 €

1 6 jours 2.5252.01000.5+0.007、+0.0024

94.66 €

1 6 jours 3302.51100.5+0.007、+0.0026

90.12 €

1 6 jours 4303.51100.5+0.009、+0.0046

81.53 €

1 Disponible 6 jours 6305.01301.0+0.009、+0.0046

87.69 €

1 6 jours 7356.01401.0+0.012、+0.0066

87.69 €

1 6 jours 8406.01501.0+0.012、+0.0066

91.99 €

1 6 jours 9407.01601.0+0.012、+0.0066

94.66 €

1 6 jours 10408.01601.0+0.012、+0.0066

100.28 €

1 Disponible 6 jours 11458.01701.0+0.015、+0.0076

100.28 €

1 Disponible 6 jours 12459.01701.0+0.015、+0.0076

115.97 €

1 6 jours 134510.01801.0+0.015、+0.0078

115.97 €

1 6 jours 145010.01901.0+0.015、+0.0078

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A Tool Material Type High-speed steel

Assistance technique