Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
32-3-HT120
Référence pièce
|
---|
32-3-HT120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.72 € | 10 | 13 jours | 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left) | 19 | HT120 | 140 | 19 | 01-3 | Left-hand | 19 | 13 | 5 |
Loading...
Product Type | Embout en carbure | Tip Size r | 0.5 | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Embout droit asymétrique JIS standard type 31, type 32, le numéro d'article est le suivant: 32-3-HT120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32-3-HT120.
Configurer
Propriétés de base
Type
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
31-1-ST120 |
31-1-UT120 |
31-2-HT110 |
31-2-HT120 |
32-3-ST120 |
32-3-UT120 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.77 € | 10 | 13 jours | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 13 | ST120 | 100 | 13 | 01-1 | Right-hand | 13 | 9 | 3 | ||
24.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 13 | UT120 | 100 | 13 | 01-1 | Right-hand | 13 | 9 | 3 | |
34.81 € | 10 | 13 jours | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 01-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | ||
34.81 € | 10 | 13 jours | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 01-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | ||
52.72 € | 10 | 13 jours | 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left) | 19 | ST120 | 140 | 19 | 01-3 | Left-hand | 19 | 13 | 5 | ||
52.72 € | 10 | 13 jours | 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left) | 19 | UT120 | 140 | 19 | 01-3 | Left-hand | 19 | 13 | 5 |