Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
33-3-UT120
Référence pièce
|
---|
33-3-UT120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Shank size E | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right) | 19 | UT120 | 140 | 19 | 04-3 | Right-hand | 5 | 19 | 13 | 5 | 0.5 |
Loading...
Product Type | Embout en carbure | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Embout de fraise simple JIS standard type 33, type 34, le numéro d'article est le suivant: 33-3-UT120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33-3-UT120.
Configurer
Propriétés de base
Type
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Shank size E
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tip Size r
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
33-0-ST120 |
33-0-UT120 |
33-1-HT110 |
33-4-HT120 |
33-4-ST120 |
34-0-HT110 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Shank size E | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right) | 10 | ST120 | 80 | 10 | 04-0 | Right-hand | - | 10 | 6 | 3 | 0.3 | |
16.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right) | 10 | UT120 | 80 | 10 | 04-0 | Right-hand | - | 10 | 6 | 3 | 0.3 | |
21.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right) | 13 | HT110 | 100 | 13 | 04-1 | Right-hand | 4 | 13 | 9 | 3 | 0.5 | |
63.09 € | 10 | 13 jours | 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right) | 25 | HT120 | 160 | 25 | 04-4 | Right-hand | 5 | 22 | 15 | 6 | 1 | ||
53.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right) | 25 | ST120 | 160 | 25 | 04-4 | Right-hand | 5 | 22 | 15 | 6 | 1 | |
13.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left) | 10 | HT110 | 80 | 10 | 04-0 | Left-hand | - | 10 | 6 | 3 | 0.3 |