Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42-3-HT120
Référence pièce
|
---|
42-3-HT120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type 42 twin tool (Left) | 19 | HT120 | 140 | 19 | 02-3 | Left-hand | 19 | 13 | 5 |
Loading...
Product Type | Embout en carbure | Tip Size r | 0.5 | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Embout d'angle JIS standard type 41, type 42, le numéro d'article est le suivant: 42-3-HT120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42-3-HT120.
Configurer
Propriétés de base
Type
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
41-2-HT110 |
41-2-HT120 |
41-2-ST120 |
42-3-ST110 |
42-3-ST120 |
42-3-UT110 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.59 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type 41 twin tool (Right) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 02-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | |
36.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type 41 twin tool (Right) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 02-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | |
27.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Type 41 twin tool (Right) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 02-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | |
55.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | Type 42 twin tool (Left) | 19 | ST110 | 140 | 19 | 02-3 | Left-hand | 19 | 13 | 5 | |
55.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | Type 42 twin tool (Left) | 19 | ST120 | 140 | 19 | 02-3 | Left-hand | 19 | 13 | 5 | |
55.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | Type 42 twin tool (Left) | 19 | UT110 | 140 | 19 | 02-3 | Left-hand | 19 | 13 | 5 |