Foret à centrer NC en carbure 1106

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIXI1106-3.0
DIXI1106-6.0
DIXI1106-8.0
DIXI1106-10.0
DIXI1106-12.0
DIXI1106-16.0
DIXI1106-20.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter
(d)
Overall Length
(L)
Groove Length
(l)

68.46 €

1 10 jours 33387

96.02 €

1 10 jours 665710

145.38 €

1 10 jours 886316

110.35 €

1 Disponible 10 jours 10107219

144.10 €

1 Disponible 8 jours 12128322

265.20 €

1 Disponible 6 jours 16169226

464.05 €

1 Disponible 8 jours 202010432

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal Both square (θ) 90 work material General steel / Acier trempé et durci / Aluminium
Tool Material Type Carbure Coating Y/N N/A Diameter tolerance h6
Shank diameter tolerance h6

Assistance technique