Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6277-DC-6SET
Application | Chanfreinage de trou | Tip Angle (θ) | 90 | Blade diameter (D)(mm) | 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5 |
---|---|---|---|---|---|
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | Disponible |
Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | DLC |
Number of flutes | 3-Flute | Compatible flat head screw(M) | M3.0,M4.0,M5.0,M6.0,M8.0,M10.0 | Shank Type | Straight |
Shank diameter(d) | 5,6,8,10 | Tip diameter(d) | 1.5,.2.0,2.8,3.2,3.5 | Overall Length(l) | 45,50,56,60,63 |
Chamfering bore diameter range | 1.5~6.3,2.0~8.3,2.5~10.4,2.8~12.4,3.2~16.5,3.5~20.5 | Shank diameter tolerance | h9 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de fraises coniques avec revêtement DLC, 6 paires, le numéro d'article est le suivant: 6277-DC-6SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6277-DC-6SET.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles