Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.66 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 | 15 | 6 | 53 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.1 | 15 | 6 | 53 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 15 | 6 | 53 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.3 | 15 | 6 | 53 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 15 | 6 | 53 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.5 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.1 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.3 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.1 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.2 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.3 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.4 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.5 | 30 | 6 | 69 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.6 | 30 | 6 | 69 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.7 | 30 | 6 | 69 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.8 | 30 | 6 | 69 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.9 | 30 | 6 | 69 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 30 | 6 | 69 | Sharp Edge | |
45.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.1 | 30 | 6 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.2 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.3 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.4 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.6 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.7 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.8 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.9 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
37.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.1 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.2 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.3 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.4 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 35 | 8 | 74 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.6 | 35 | 8 | 74 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.7 | 35 | 8 | 74 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.8 | 35 | 8 | 74 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.9 | 35 | 8 | 74 | Sharp Edge | |
37.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 35 | 8 | 74 | Sharp Edge | |
49.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8.1 | 35 | 8 | 74 | Sharp Edge | |
49.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.2 | 35 | 10 | 74 | Sharp Edge | |
49.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.3 | 35 | 10 | 74 | Sharp Edge | |
49.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8.4 | 35 | 10 | 74 | Sharp Edge | |
49.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.5 | 40 | 10 | 79 | Sharp Edge | |
49.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8.6 | 40 | 10 | 79 | Sharp Edge | |
49.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.7 | 40 | 10 | 79 | Sharp Edge | |
49.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.8 | 40 | 10 | 79 | Sharp Edge | |
49.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.9 | 40 | 10 | 79 | Sharp Edge |
Loading...
work material | Fonte / Aluminium / Résine / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Base Blade Y/N | Disponible | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Center Hole | None |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles