Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.15 € | 1 | 8 jours | 25.4 | 55 | 25 | 125 | C plane | ||
68.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12.7 | 39 | 12 | 89 | C plane | |
40.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.35 | 20 | 8 | 58 | Sharp Edge | |
37.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.18 | 13 | 6 | 51 | Sharp Edge | |
251.55 € | 1 | 6 jours | 31.75 | 65 | 32 | 135 | C plane | ||
134.61 € | 1 | 6 jours | 19.05 | 50 | 20 | 115 | C plane | ||
44.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.53 | 30 | 10 | 67 | Sharp Edge | |
37.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.76 | 18 | 6 | 56 | Sharp Edge | |
26.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 13 | 6 | 51 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.1 | 13 | 6 | 51 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 13 | 6 | 51 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 13 | 6 | 51 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 13 | 6 | 51 | Sharp Edge | |
26.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 16 | 6 | 54 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.6 | 16 | 6 | 54 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 16 | 6 | 54 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 16 | 6 | 54 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.9 | 16 | 6 | 54 | Sharp Edge | |
26.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 16 | 6 | 54 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 16 | 6 | 54 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 16 | 6 | 54 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 16 | 6 | 54 | Sharp Edge | |
26.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.5 | 18 | 6 | 56 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 18 | 6 | 56 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 18 | 6 | 56 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.8 | 18 | 6 | 56 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.9 | 18 | 6 | 56 | Sharp Edge | |
123.08 € | 1 | 6 jours | 15.88 | 45 | 16 | 97 | C plane | ||
40.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.94 | 25 | 8 | 62 | Sharp Edge | |
37.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.97 | 16 | 6 | 54 | Sharp Edge | |
26.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 18 | 6 | 56 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.1 | 18 | 6 | 56 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.2 | 18 | 6 | 56 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.3 | 18 | 6 | 56 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.4 | 18 | 6 | 56 | Sharp Edge | |
26.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.5 | 20 | 6 | 58 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.6 | 20 | 6 | 58 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.7 | 20 | 6 | 58 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.8 | 20 | 6 | 58 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.9 | 20 | 6 | 58 | Sharp Edge | |
26.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 20 | 6 | 58 | Sharp Edge | |
37.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.1 | 20 | 6 | 58 | Sharp Edge | |
37.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.2 | 20 | 8 | 58 | Sharp Edge | |
37.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.3 | 20 | 8 | 58 | Sharp Edge | |
37.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.4 | 20 | 8 | 58 | Sharp Edge | |
29.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.5 | 22 | 8 | 60 | Sharp Edge | |
37.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.6 | 22 | 8 | 60 | Sharp Edge | |
37.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.7 | 22 | 8 | 60 | Sharp Edge | |
37.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.8 | 22 | 8 | 60 | Sharp Edge | |
37.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.9 | 22 | 8 | 60 | Sharp Edge | |
133.38 € | 1 | 6 jours | 22.23 | 50 | 20 | 115 | C plane | ||
59.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11.11 | 32 | 12 | 77 | C plane | |
37.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.56 | 20 | 6 | 58 | Sharp Edge | |
29.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 7 | 22 | 8 | 60 | Sharp Edge | |
37.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.1 | 22 | 8 | 60 | Sharp Edge | |
37.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.2 | 22 | 8 | 60 | Sharp Edge | |
37.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.3 | 22 | 8 | 60 | Sharp Edge | |
37.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.4 | 22 | 8 | 60 | Sharp Edge | |
29.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.5 | 25 | 8 | 62 | Sharp Edge | |
37.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.6 | 25 | 8 | 62 | Sharp Edge |
Loading...
work material | Fonte / Aluminium / Résine / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Base Blade Y/N | Disponible | Blade diameter tolerance(mm) | 0~+0.03 |
Center Hole | Available |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles