Fraise pour logement de clavette / tige BS (tolérance négative)

Fraise pour logement de clavette / tige BS (tolérance négative)
  • Remise sur volume
Endmill dedicated for key groove machining. Negative blade diameter tolerance. BS shank.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KE-OL-BS5-3
KE-OL-BS5-4
KE-OL-BS5-5
KE-OL-BS5-6
KE-OL-BS5-7
KE-OL-BS5-8
KE-OL-BS5-10
KE-OL-BS5-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

35.96 €

1 Disponible 6 jours 34.562

35.96 €

1 Disponible 6 jours 4664

35.96 €

1 Disponible 6 jours 57.565

35.96 €

1 Disponible 6 jours 6965

38.44 €

1 Disponible 6 jours 710.568

38.44 €

1 Disponible 6 jours 81270

38.52 €

1 Disponible 6 jours 101573

38.52 €

1 Disponible 6 jours 121876

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Fonte / Aluminium / Résine / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH55) Machining Application Keyway Shank diameter (d)(mm) BS5
Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Torsion (12°) Base Blade Y/N Disponible
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Blade tip shape Sharp Edge Center Hole None

Assistance technique