Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Blade diameter (D) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.85 € | 1 | 6 jours | 15.5 | 80 | 300 | 32 | 31 | ||
503.37 € | 1 | 6 jours | 16 | 80 | 300 | 32 | 32 | ||
596.23 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 80 | 300 | 32 | 33 | ||
572.77 € | 1 | 6 jours | 17 | 80 | 300 | 32 | 34 | ||
613.19 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 80 | 300 | 32 | 35 | ||
626.03 € | 1 | 6 jours | 18 | 80 | 300 | 32 | 36 | ||
730.97 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 80 | 300 | 32 | 37 | ||
703.00 € | 1 | 6 jours | 19 | 100 | 320 | 32 | 38 | ||
806.33 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 100 | 320 | 32 | 39 | ||
774.22 € | 1 | 6 jours | 20 | 100 | 320 | 32 | 40 | ||
874.84 € | 1 | 6 jours | 21 | 100 | 320 | 42 | 42 | ||
982.41 € | 1 | 6 jours | 22 | 100 | 320 | 42 | 44 | ||
1,109.14 € | 1 | 6 jours | 22.5 | 125 | 320 | 42 | 45 | ||
1,142.81 € | 1 | 6 jours | 23 | 125 | 320 | 42 | 46 | ||
1,196.39 € | 1 | 6 jours | 24 | 125 | 320 | 42 | 48 | ||
1,309.30 € | 1 | 6 jours | 25 | 125 | 320 | 42 | 50 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Résine | Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56/SKH57) | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Surface incurvée / Gravure / Rainure R | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard torsion (30-40°) | R Tolerance(mm) | ±0.025 | Tool Material Details | Cobalt HSS (SKH57) |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Blade diameter (D)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles