Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Drill Diameter Tolerance (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.62 € | 1 | 6 jours | 6 | 30 | 110 | 0~-0.030 | MT1 | ||
116.62 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 40 | 120 | 0~-0.030 | MT1 | ||
116.62 € | 1 | 6 jours | 7 | 40 | 120 | 0~-0.030 | MT1 | ||
116.62 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 40 | 120 | 0~-0.030 | MT1 | ||
116.68 € | 1 | 6 jours | 8 | 40 | 120 | 0~-0.030 | MT1 | ||
116.68 € | 1 | 7 jours | 8.5 | 50 | 130 | 0~-0.030 | MT1 | ||
116.68 € | 1 | 6 jours | 9 | 50 | 130 | 0~-0.030 | MT1 | ||
116.74 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 60 | 140 | 0~-0.030 | MT1 | ||
116.74 € | 1 | 10 jours | 10 | 60 | 140 | 0~-0.030 | MT1 | ||
116.81 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 70 | 150 | 0~-0.030 | MT1 | ||
116.81 € | 1 | 6 jours | 11 | 70 | 150 | 0~-0.030 | MT1 | ||
123.07 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 70 | 150 | 0~-0.030 | MT1 | ||
92.74 € | 1 | 6 jours | 12 | 70 | 150 | 0~-0.030 | MT1 | ||
135.65 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 80 | 160 | 0~-0.030 | MT1 | ||
135.70 € | 1 | 6 jours | 13 | 80 | 160 | 0~-0.030 | MT1 | ||
142.66 € | 1 | 6 jours | 13.5 | 80 | 160 | 0~-0.030 | MT1 | ||
142.73 € | 1 | 10 jours | 14 | 80 | 160 | 0~-0.030 | MT1 | ||
152.64 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 100 | 200 | 0~-0.030 | MT2 | ||
152.71 € | 1 | 7 jours | 15 | 100 | 200 | 0~-0.030 | MT2 | ||
161.81 € | 1 | 8 jours | 15.5 | 100 | 200 | 0~-0.030 | MT2 | ||
161.81 € | 1 | 6 jours | 16 | 100 | 200 | 0~-0.030 | MT2 | ||
169.52 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 100 | 200 | 0~-0.030 | MT2 | ||
169.52 € | 1 | 10 jours | 17 | 100 | 200 | 0~-0.030 | MT2 | ||
177.22 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 100 | 200 | 0~-0.030 | MT2 | ||
177.29 € | 1 | 6 jours | 18 | 100 | 200 | 0~-0.030 | MT2 | ||
193.41 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 110 | 210 | 0~-0.033 | MT2 | ||
193.41 € | 1 | 6 jours | 19 | 110 | 210 | 0~-0.033 | MT2 | ||
203.21 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 110 | 210 | 0~-0.033 | MT2 | ||
203.27 € | 1 | 10 jours | 20 | 110 | 210 | 0~-0.033 | MT2 | ||
219.33 € | 1 | 6 jours | 20.5 | 110 | 210 | 0~-0.033 | MT2 | ||
219.38 € | 1 | 6 jours | 21 | 110 | 210 | 0~-0.033 | MT2 | ||
227.22 € | 1 | 6 jours | 21.5 | 120 | 220 | 0~-0.033 | MT2 | ||
227.22 € | 1 | 6 jours | 22 | 120 | 220 | 0~-0.033 | MT2 | ||
244.04 € | 1 | 6 jours | 22.5 | 120 | 220 | 0~-0.033 | MT2 | ||
244.10 € | 1 | 6 jours | 23 | 120 | 220 | 0~-0.033 | MT2 | ||
197.77 € | 1 | 6 jours | 23.5 | 130 | 250 | 0~-0.033 | MT3 | ||
262.42 € | 1 | 6 jours | 24 | 130 | 250 | 0~-0.033 | MT3 | ||
262.73 € | 1 | 6 jours | 25 | 140 | 260 | 0~-0.033 | MT3 | ||
272.53 € | 1 | 6 jours | 25.5 | 140 | 260 | 0~-0.033 | MT3 | ||
272.66 € | 1 | 6 jours | 26 | 140 | 260 | 0~-0.033 | MT3 | ||
280.37 € | 1 | 6 jours | 26.5 | 140 | 260 | 0~-0.033 | MT3 | ||
280.50 € | 1 | 6 jours | 27 | 140 | 260 | 0~-0.033 | MT3 | ||
305.59 € | 1 | 6 jours | 27.5 | 140 | 260 | 0~-0.033 | MT3 | ||
305.72 € | 1 | 6 jours | 28 | 140 | 260 | 0~-0.033 | MT3 | ||
340.54 € | 1 | 6 jours | 28.5 | 140 | 260 | 0~-0.033 | MT3 | ||
340.67 € | 1 | 6 jours | 29 | 140 | 260 | 0~-0.033 | MT3 | ||
364.62 € | 1 | 6 jours | 29.5 | 150 | 270 | 0~-0.039 | MT3 | ||
364.69 € | 1 | 6 jours | 30 | 150 | 270 | 0~-0.039 | MT3 | ||
390.54 € | 1 | 6 jours | 30.5 | 150 | 270 | 0~-0.039 | MT3 | ||
390.67 € | 1 | 6 jours | 31 | 150 | 270 | 0~-0.039 | MT3 | ||
412.35 € | 1 | 6 jours | 31.5 | 150 | 270 | 0~-0.039 | MT3 | ||
412.42 € | 1 | 6 jours | 32 | 150 | 270 | 0~-0.039 | MT3 | ||
450.95 € | 1 | 6 jours | 32.5 | 180 | 330 | 0~-0.039 | MT4 | ||
451.07 € | 1 | 6 jours | 33 | 180 | 330 | 0~-0.039 | MT4 | ||
478.38 € | 1 | 6 jours | 33.5 | 180 | 330 | 0~-0.039 | MT4 | ||
478.50 € | 1 | 6 jours | 34 | 180 | 330 | 0~-0.039 | MT4 | ||
518.26 € | 1 | 6 jours | 34.5 | 180 | 330 | 0~-0.039 | MT4 | ||
518.45 € | 1 | 6 jours | 35 | 180 | 330 | 0~-0.039 | MT4 | ||
552.96 € | 1 | 6 jours | 35.5 | 190 | 340 | 0~-0.039 | MT4 | ||
553.09 € | 1 | 6 jours | 36 | 190 | 340 | 0~-0.039 | MT4 |
Loading...
work material | Fonte / Aluminium | Shank Type | Tige conique | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A | Torsion Angle (θ)(Degree) | Torsion (20°) |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Drill Diameter Tolerance(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles