Fraise conique une taille à centrer (tige conique)

Fraise conique une taille à centrer (tige conique)
A reamer used for finishing and chamfering center holes. The odd number of blades reduces chatter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
CR-MT-60-40
CR-MT-60-50
CR-MT-60-60
CR-MT-60-80
CR-MT-60-100
CR-MT-90-40
CR-MT-90-50
CR-MT-90-60
CR-MT-90-80
CR-MT-90-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d) Tip diameter Blade length (ℓ) Outer Diameter (D) Outer Diameter Length (ℓ1)

277.92 €

1 6 jours 609133MT2629.54013.5

496.18 €

1 6 jours 609145MT2737.25015.8

688.40 €

1 6 jours 6011155MT21043.36016.7

1,378.45 €

1 6 jours 6013193MT31060.68018.4

2,206.34 €

1 6 jours 6015216MT31077.910024.1

249.16 €

1 6 jours 909121MT26174014

442.14 €

1 6 jours 909130MT2721.55016.5

660.40 €

1 6 jours 9011136.5MT210256016.5

1,157.98 €

1 6 jours 9013168MT310358019

1,875.83 €

1 6 jours 9015183MT3104510024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou work material Acier général / Fonte / Aluminium / Résine Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type High-speed steel (SKH51) Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu shank MT Large diameter tolerance +0.3~+0.5
Angle Tolerance(Minute) ±15'

Assistance technique