Outil à lamer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
CB-3
CB-4
CB-5
CB-6
CB-8
CB-10
CB-12
CB-14
CB-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Guide Diameter (D1)
(φ mm)
Guide Length ( ℓ )
(mm)
Outer Diameter (D)
(φ mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)

27.45 €

13.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

33.245.96386

22.00 €

1 Disponible 6 jours 44.257.48456

24.07 €

1 Disponible 6 jours 55.278.910536

28.76 €

1 Disponible 6 jours 66.2810.412608

38.61 €

1 Disponible 6 jours 88.21013.4146910

48.41 €

1 Disponible 6 jours 1010.31216.8167612

63.95 €

1 Disponible 6 jours 1212.31418.8188512

75.85 €

1 Disponible 6 jours 1414.31624209012

100.76 €

1 Disponible 6 jours 1616.318262210012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type High-speed steel (SKH51) Machining Application Countersinking Number of flutes(sheet) 4
Coating Non-Coated Torsion Angle (θ)(°) Torsion (25°) Guide Diameter Tolerance 0~-0.05
O.D. Tolerance 0~+0.2

Assistance technique