Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.47 € | 1 | 6 jours | 90 | 12 | 16 | 20 | 250 | 150 | ||
232.69 € | 1 | 6 jours | 90 | 12 | 20 | 20 | 250 | 150 | ||
234.59 € | 1 | 6 jours | 90 | 12 | 25 | 20 | 250 | 150 | ||
231.47 € | 1 | 6 jours | 118 | 12 | 16 | 20 | 250 | 150 | ||
232.69 € | 1 | 6 jours | 118 | 12 | 20 | 20 | 250 | 150 | ||
234.59 € | 1 | 6 jours | 118 | 12 | 25 | 20 | 250 | 150 | ||
279.67 € | 1 | 6 jours | 90 | 16 | 16 | 30 | 250 | 150 | ||
280.83 € | 1 | 6 jours | 90 | 16 | 20 | 30 | 250 | 150 | ||
282.65 € | 1 | 6 jours | 90 | 16 | 25 | 30 | 250 | 150 | ||
279.67 € | 1 | 6 jours | 118 | 16 | 16 | 30 | 250 | 150 | ||
280.83 € | 1 | 6 jours | 118 | 16 | 20 | 30 | 250 | 150 | ||
282.65 € | 1 | 6 jours | 118 | 16 | 25 | 30 | 250 | 150 | ||
334.00 € | 1 | 6 jours | 90 | 19 | 16 | 30 | 300 | 200 | ||
335.43 € | 1 | 6 jours | 90 | 19 | 20 | 30 | 300 | 200 | ||
337.66 € | 1 | 6 jours | 90 | 19 | 25 | 30 | 300 | 200 | ||
334.00 € | 1 | 6 jours | 118 | 19 | 16 | 30 | 300 | 200 | ||
335.43 € | 1 | 6 jours | 118 | 19 | 20 | 30 | 300 | 200 | ||
337.66 € | 1 | 6 jours | 118 | 19 | 25 | 30 | 300 | 200 | ||
415.51 € | 1 | 6 jours | 90 | 25 | 16 | 30 | 300 | 200 | ||
416.94 € | 1 | 6 jours | 90 | 25 | 20 | 30 | 300 | 200 | ||
419.17 € | 1 | 6 jours | 90 | 25 | 25 | 30 | 300 | 200 | ||
415.51 € | 1 | 6 jours | 118 | 25 | 16 | 30 | 300 | 200 | ||
416.94 € | 1 | 6 jours | 118 | 25 | 20 | 30 | 300 | 200 | ||
419.17 € | 1 | 6 jours | 118 | 25 | 25 | 30 | 300 | 200 | ||
483.70 € | 1 | 6 jours | 90 | 30 | 20 | 35 | 300 | 200 | ||
485.89 € | 1 | 6 jours | 90 | 30 | 25 | 35 | 300 | 200 | ||
489.77 € | 1 | 6 jours | 90 | 30 | 32 | 35 | 300 | 200 | ||
483.70 € | 1 | 6 jours | 118 | 30 | 20 | 35 | 300 | 200 | ||
4,787.91 € | 1 | 6 jours | 118 | 30 | 25 | 35 | 300 | 200 | ||
489.77 € | 1 | 6 jours | 118 | 30 | 32 | 35 | 300 | 200 | ||
486.84 € | 1 | 6 jours | 90 | 35 | 25 | 40 | 300 | 200 | ||
684.18 € | 1 | 6 jours | 90 | 35 | 32 | 40 | 300 | 200 | ||
691.25 € | 1 | 6 jours | 90 | 35 | 42 | 40 | 300 | 200 | ||
680.38 € | 1 | 6 jours | 118 | 35 | 25 | 40 | 300 | 200 | ||
684.18 € | 1 | 6 jours | 118 | 35 | 32 | 40 | 300 | 200 | ||
691.25 € | 1 | 6 jours | 118 | 35 | 42 | 40 | 300 | 200 | ||
913.43 € | 1 | 6 jours | 90 | 40 | 25 | 40 | 300 | 200 | ||
913.43 € | 1 | 6 jours | 90 | 40 | 32 | 40 | 300 | 200 | ||
917.18 € | 1 | 6 jours | 90 | 40 | 42 | 40 | 300 | 200 | ||
913.43 € | 1 | 6 jours | 118 | 40 | 25 | 40 | 300 | 200 | ||
913.43 € | 1 | 6 jours | 118 | 40 | 32 | 40 | 300 | 200 | ||
917.18 € | 1 | 6 jours | 118 | 40 | 42 | 40 | 300 | 200 | ||
1,122.71 € | 1 | 6 jours | 90 | 45 | 25 | 40 | 300 | 200 | ||
913.43 € | 1 | 6 jours | 90 | 45 | 32 | 40 | 300 | 200 | ||
1,123.61 € | 1 | 6 jours | 90 | 45 | 42 | 40 | 300 | 200 | ||
1,122.71 € | 1 | 6 jours | 118 | 45 | 25 | 40 | 300 | 200 | ||
1,122.71 € | 1 | 6 jours | 118 | 45 | 32 | 40 | 300 | 200 | ||
1,123.61 € | 1 | 6 jours | 118 | 45 | 42 | 40 | 300 | 200 | ||
1,368.83 € | 1 | 6 jours | 90 | 50 | 25 | 45 | 300 | 200 | ||
1,368.83 € | 1 | 6 jours | 90 | 50 | 32 | 45 | 300 | 200 | ||
1,368.83 € | 1 | 6 jours | 90 | 50 | 42 | 45 | 300 | 200 | ||
1,368.83 € | 1 | 6 jours | 118 | 50 | 25 | 45 | 300 | 200 | ||
1,368.83 € | 1 | 6 jours | 118 | 50 | 32 | 45 | 300 | 200 | ||
1,368.83 € | 1 | 6 jours | 118 | 50 | 42 | 45 | 300 | 200 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage / horizontal | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h7 | Number of flutes | 2 |
Body(mm) | 100 | Blade diameter tolerance | h8 | Angle Tolerance | -30′~0 |
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles