Outil de centrage en carbure, type court (tige conique)

Outil de centrage en carbure, type court (tige conique)
Center Positioning, Plate/Internal Chamfering, External Chamfering, Morse Taper Shank

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCTST12-90
CCTST12-118
CCTST16-90
CCTST16-118
CCTST19-90
CCTST19-118
CCTST25-90
CCTST25-118
CCTST30-90
CCTST30-118
CCTST35-90
CCTST35-118
CCTST40-90
CCTST40-118
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)
Shank length
(mm)

154.76 €

1 6 jours 9012MT2201608080

154.76 €

1 6 jours 11812MT2201608080

202.11 €

1 6 jours 9016MT23018010080

202.11 €

1 6 jours 11816MT23018010080

224.59 €

1 6 jours 9019MT23019011080

224.59 €

1 6 jours 11819MT23019011080

285.43 €

1 6 jours 9025MT33023914099

285.43 €

1 6 jours 11825MT33023914099

370.77 €

1 6 jours 9030MT33523914099

370.77 €

1 6 jours 11830MT33523914099

526.06 €

1 6 jours 9035MT440265141124

526.06 €

1 6 jours 11835MT440265141124

692.64 €

1 6 jours 9040MT440265141124

692.64 €

1 6 jours 11840MT440265141124

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage / horizontal work material Acier général / Acier trempé et durci / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure
blade shape Right blade straight Number of flutes 2 Blade diameter tolerance h8
Angle Tolerance -30′~0

Assistance technique