Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OAC4RA-1
Référence pièce
|
---|
OAC4RA-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 1.5 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 3 | 1.89 | 1.09 | 1.77 | For Pressurization | AS568A 004~050 |
Loading...
Single corner(°) | 15 | Number of flutes | 4 | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±30′ | R Tolerance | -0.05~0 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise en carbure à queue d'aronde, 4 cannelures, pour joint torique pour applications d'ébauche en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: OAC4RA-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OAC4RA-1.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Blade Length(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OAC4RA-2 |
OAC4RA-3 |
OAC4RA-4 |
OAC4RA-5 |
OAC4RA-6 |
OAC4RA-7 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.10 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 4 | 50 | 3 | 2.96 | 1.78 | 2.84 | For Pressurization | AS568A 102~178 | ||
138.94 € | 1 | 10 jours | 3 | 0.4 | 2.5 | 4 | 60 | 3 | 4.18 | 2.57 | 3.94 | For Pressurization | AS568A 201~284 | ||
169.92 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 0.4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 6.48 | 4.07 | 6.24 | For Pressurization | AS568A 309~395 | ||
200.21 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.8 | 5.5 | 7 | 80 | 10 | 8.78 | 5.56 | 8.29 | For Pressurization | AS568A 425~475 | ||
115.11 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 4 | 60 | 3 | 4.14 | 2.69 | 3.89 | Vacuum | AS568A 201~284 | ||
169.92 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 0.4 | 4.2 | 6 | 60 | 6 | 6.47 | 4.27 | 6.22 | Vacuum | AS568A 309~395 |