Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TR-P3 |
TR-P4 |
TR-P5 |
TR-P6 |
TR-P8 |
TR-P10 |
TR-P12 |
TR-P14 |
TR-P16 |
TR-P18 |
TR-P20 |
TR-P22 |
TR-P24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tap Size | Overall Length (L) (mm) | Outer Diameter (φ) | Blade Length | shank diameter (φ) | Effective Length | Number of flutes | blade shape (mm) | Torsion Angle degree (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.39 € | 1 | 6 jours | M3 | 40 | 2.2 | 3.5 | 6 | 9 | 1 | Right blade straight | - | ||
112.39 € | 1 | 6 jours | M4 | 40 | 3.1 | 4 | 6 | 12 | 1 | Right blade straight | - | ||
82.15 € | 1 | 6 jours | M5 | 45 | 3.8 | 4 | 6 | 15 | 1 | Right blade straight | - | ||
82.16 € | 1 | 6 jours | M6 | 50 | 4.6 | 4.5 | 6 | 18 | 1 | Right blade straight | - | ||
116.32 € | 1 | 6 jours | M8 | 55 | 6.2 | 5.5 | 8 | 24 | 1 | Right blade straight | - | ||
130.40 € | 1 | 6 jours | M10 | 60 | 7.1 | 6 | 10 | 30 | 1 | Right blade straight | - | ||
162.55 € | 1 | 10 jours | M12 | 60 | 8.6 | 6.5 | 12 | 30 | 1 | Right blade straight | - | ||
403.08 € | 1 | 6 jours | M14 | 90 | 10.6 | 40 | 16 | - | 4 | Right blade right torsion | 30° | ||
447.59 € | 1 | 6 jours | M16 | 95 | 12 | 45 | 16 | - | 4 | Right blade right torsion | 30° | ||
485.45 € | 1 | 6 jours | M18 | 100 | 14 | 50 | 16 | - | 4 | Right blade right torsion | 30° | ||
623.34 € | 1 | 6 jours | M20 | 100 | 15 | 50 | 16 | - | 4 | Right blade right torsion | 30° | ||
736.21 € | 1 | 6 jours | M22 | 110 | 17 | 55 | 20 | - | 4 | Right blade right torsion | 30° | ||
776.18 € | 1 | 6 jours | M24 | 120 | 19 | 60 | 20 | - | 4 | Right blade right torsion | 30° |
Loading...
Tool Material Type | Carbure | Tap Type | Outil de modification / retrait | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | P Coating | Shank tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Tap Size
Overall Length (L)(mm)
Outer Diameter(φ)
Blade Length
shank diameter(φ)
Effective Length
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles