Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSWRCL-AR0.2 |
CSWRCL-AR0.4 |
CSWRCL-AR0.5 |
CSWRCL-AR0.6 |
CSWRCL-AR0.7 |
CSWRCL-AR0.8 |
CSWRCL-AR0.9 |
CSWRCL-AR1 |
CSWRCL-AR1.2 |
CSWRCL-AR1.5 |
CSWRCL-AR2 |
CSWRCL-AR2.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Body (mm) | R | Neck diameter | Neck length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.74 € | 1 | 6 jours | 6.8 | 6 | 2.6 | 0.2 | 5.6 | 8 | ||
225.74 € | 1 | 6 jours | 7.2 | 6 | 3 | 0.4 | 5.6 | 8 | ||
225.74 € | 1 | 6 jours | 7.4 | 6 | 3.2 | 0.5 | 5.6 | 8 | ||
227.81 € | 1 | 6 jours | 7.6 | 6 | 3.4 | 0.6 | 5.6 | 8 | ||
227.81 € | 1 | 6 jours | 7.8 | 6 | 3.6 | 0.7 | 5.6 | 8 | ||
227.81 € | 1 | 6 jours | 8 | 6 | 3.8 | 0.8 | 5.6 | 8 | ||
227.81 € | 1 | 6 jours | 8.2 | 6 | 4 | 0.9 | 5.6 | 8 | ||
286.82 € | 1 | 6 jours | 10.4 | 8 | 4.2 | 1 | 7.4 | 10 | ||
288.37 € | 1 | 6 jours | 10.8 | 8 | 4.6 | 1.2 | 7.4 | 10 | ||
290.44 € | 1 | 6 jours | 11.4 | 8 | 5.7 | 1.5 | 7.4 | 10 | ||
326.30 € | 1 | 6 jours | 14.4 | 10 | 6.7 | 2 | 9.4 | 10 | ||
329.93 € | 1 | 6 jours | 15.4 | 10 | 8.2 | 2.5 | 9.4 | 10 |
Loading...
Application | Chanfrein arrondi | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | -0.01~0 | Overall Length(mm) | 100 |
Number of flutes | 4 | Blade diameter tolerance | 0~+0.1 | R Tolerance | ±0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Body(mm)
R
Neck diameter
Neck length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles