Inscription
Configurer
  • R Size(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • R Precision(μm)
  • blade diameter(mm)
  • Handle Length
  • Spherical Effective Angle(°)
  • Blade Effective Diameter(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 10 jours ouvrables

Fraise sphérique monobloc en carbure, 2 cannelures (CSQCS2-AR0.5-4)

Référence pièce:

CSQCS2-AR0.5-4
Réinitialiser
    Quantité :

    Informations sur le produit

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    CSQCS2-AR0.5-4

    R Size

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    R Precision

    (μm)

    blade diameter

    (mm)

    Handle Length

    Spherical Effective Angle

    (°)

    Blade Effective Diameter

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    0.5
    70
    4
    4
    ±0.01
    1
    60
    220
    0.94
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    108.43 €
    ( 129.03 € )
    10 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Spherical cutter with effective angle of 280° (small type is 220° or 240°).
    [Features]
    · Can be used for various applications thanks to its wide effective angle.
    [Applications]
    · Used for rounded molding, cross hole machining, and front/back surface deburring, and chamfering.