Fraise sphérique monobloc en carbure, 4 cannelures

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSQCS4-AR3
CSQCS4-AR3.5
CSQCS4-AR4
CSQCS4-AR4.5
CSQCS4-AR5
CSQCS4-AR5.5
CSQCS4-AR6
CSQCS4-AR8
CSQCS4-AR10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
blade diameter
(mm)
Handle Length Blade Effective Diameter
(mm)

155.28 €

1 Disponible 6 jours 370186±0.01647.53.86

178.35 €

1 Disponible 6 jours 3.570216±0.01745.64.5

201.60 €

1 Disponible 6 jours 485248±0.018555.14

224.06 €

1 Disponible 6 jours 4.585278±0.029535.79

246.16 €

1 Disponible 6 jours 51003010±0.021062.56.43

281.09 €

1 Disponible 6 jours 5.51003310±0.021160.77.07

318.12 €

1 Disponible 6 jours 61003612±0.0212557.71

456.72 €

1 Disponible 6 jours 81003812±0.021657.510.28

678.19 €

1 Disponible 6 jours 101004216±0.022050.512.86

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boule sphérique Number of flutes(sheet) 4 With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 15 Spherical Effective Angle(°) 280

Assistance technique