Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSQCL4-AR3 |
CSQCL4-AR3.5 |
CSQCL4-AR4 |
CSQCL4-AR4.5 |
CSQCL4-AR5 |
CSQCL4-AR5.5 |
CSQCL4-AR6 |
CSQCL4-AR8 |
CSQCL4-AR10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | blade diameter (mm) | Handle Length | Blade Effective Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.42 € | 1 | 6 jours | 3 | 100 | 18 | 6 | ±0.01 | 6 | 47.5 | 3.86 | ||
192.73 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 100 | 21 | 6 | ±0.01 | 7 | 45.6 | 4.5 | ||
217.71 € | 1 | 6 jours | 4 | 115 | 24 | 8 | ±0.01 | 8 | 55 | 5.14 | ||
242.00 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 115 | 27 | 8 | ±0.02 | 9 | 53 | 5.79 | ||
265.03 € | 1 | 6 jours | 5 | 130 | 30 | 10 | ±0.02 | 10 | 62.5 | 6.43 | ||
302.74 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 130 | 33 | 10 | ±0.02 | 11 | 60.7 | 7.07 | ||
343.30 € | 1 | 6 jours | 6 | 130 | 36 | 12 | ±0.02 | 12 | 55 | 7.71 | ||
492.70 € | 1 | 6 jours | 8 | 130 | 38 | 12 | ±0.02 | 16 | 57.5 | 10.28 | ||
741.99 € | 1 | 6 jours | 10 | 130 | 42 | 16 | ±0.02 | 20 | 50.5 | 12.86 |
Loading...
Type | Boule sphérique | Number of flutes(sheet) | 4 | With/Without Torsion | Available |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Right blade right torsion 15 | Spherical Effective Angle(°) | 280 |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
blade diameter(mm)
Handle Length
Blade Effective Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles