Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HOAC2-AP-6
Référence pièce
|
---|
HOAC2-AP-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.83 € | 1 | 10 jours | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 6 | 60 | 6 | 5.28 | 2.87 | 4.84 | Vacuum | JIS B2401 P22A~P50 |
Loading...
Single corner(°) | 24 | Number of flutes | 2 | Material | Powder high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±30′ | R Tolerance | -0.05~0 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à queue d'aronde, 2 cannelures, pour joint torique, le numéro d'article est le suivant: HOAC2-AP-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HOAC2-AP-6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade Length(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HOAC2-AA-6 |
HOAC2-AA-7 |
HOAC2-AA-8 |
HOAC2-AP-7 |
HOAC2-AP-8 |
HOAC2-AV-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.83 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 6 | 60 | 6 | 5.31 | 2.89 | 4.87 | Vacuum | AS568A 201~284 | ||
163.22 € | 1 | 10 jours | 4.1 | 0.4 | 4.4 | 6 | 60 | 8 | 8.1 | 4.44 | 7.67 | Vacuum | AS568A 309~395 | ||
197.55 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 0.8 | 5.9 | 7 | 80 | 12 | 10.76 | 5.94 | 9.9 | Vacuum | AS568A 425~475 | ||
177.22 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 0.4 | 4.7 | 7 | 60 | 10 | 8.69 | 4.77 | 8.26 | Vacuum | JIS B2401 P48A~P150 | ||
220.78 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 0.8 | 7.1 | 7 | 80 | 12 | 12.96 | 7.17 | 12.09 | Vacuum | JIS B2401 P150A~P400 | ||
165.16 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 6 | 60 | 6 | 6.03 | 3.27 | 5.6 | Vacuum | JIS B2401 V15~V175 |