Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HOACR2-AG-1
Référence pièce
|
---|
HOACR2-AG-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade Length (mm) | R | R2 | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.48 € | 1 | 6 jours | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 3.91 | 6 | 60 | 6 | 2.82 | 4.31 | For Pressurization | JIS B2401 G25~G145 |
Loading...
Single corner(°) | 24 | Number of flutes | 2 | Material | Powder high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±20′ | R Tolerance | ±0.1/0~+0.05 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à queue d'aronde avec chanfreinage rond pour joint torique, le numéro d'article est le suivant: HOACR2-AG-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HOACR2-AG-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade Length(mm)
R
R2
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HOACR2-AA-6 |
HOACR2-AA-7 |
HOACR2-AA-8 |
HOACR2-AG-2 |
HOACR2-AP-3 |
HOACR2-AP-4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade Length (mm) | R | R2 | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.48 € | 1 | 6 jours | 2.51 | 0.4 | 0.25 | 4.52 | 6 | 60 | 6 | 3.34 | 4.87 | Vacuum | AS568A 201~284 | ||
187.48 € | 1 | 6 jours | 3.91 | 0.4 | 0.38 | 6.44 | 6 | 60 | 8 | 5.03 | 7.67 | Vacuum | AS568A 309~395 | ||
228.01 € | 1 | 6 jours | 5.21 | 0.8 | 0.38 | 7.94 | 7 | 80 | 12 | 6.53 | 9.9 | Vacuum | AS568A 425~475 | ||
211.29 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 6.62 | 7 | 60 | 10 | 5.18 | 8.5 | For Pressurization | JIS B2401 G150~G300 | ||
157.48 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 4.26 | 6 | 60 | 6 | 3.17 | 5.01 | For Pressurization | JIS B2401 P22A~P50 | ||
211.29 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 6.62 | 7 | 60 | 10 | 5.18 | 8.5 | For Pressurization | JIS B2401 P48A~P150 |