• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise à queue d'aronde avec chanfreinage rond pour joint torique (Numéros de référence)

Fraise à queue d'aronde avec chanfreinage rond pour joint torique
An HSS cutter that corresponds to the O-ring with groove specification.
[Features]
· Sharpness and machinability are improved by twisting the blade and doubling the flutes.
· Small diameter parts have curved edges that make it possible to chamfer the edges with a single machining process.
[Applications]
· Use for O-ring groove machining at a 24° angle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HOACR2-AA-7

Référence pièce
HOACR2-AA-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade Length
(mm)
R R2 Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

187.48 €

1 6 jours 3.910.40.386.4466085.037.67VacuumAS568A 309~395

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single corner(°) 24 Number of flutes 2 Material Powder high-speed steel
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 15° Shank tolerance h6
Angle Tolerance ±20′ R Tolerance ±0.1/0~+0.05

Vous vous trouvez sur la page de Fraise à queue d'aronde avec chanfreinage rond pour joint torique, le numéro d'article est le suivant: HOACR2-AA-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HOACR2-AA-7.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HOACR2-AA-4
HOACR2-AA-5
HOACR2-AA-6
HOACR2-AA-8
HOACR2-AG-1
HOACR2-AG-2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade Length
(mm)
R R2 Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

197.27 €

1 6 jours 4.340.40.386.2766084.867.89For PressurizationAS568A 309~395

240.39 €

1 6 jours 5.770.80.387.76780126.3510.22For PressurizationAS568A 425~475

157.48 €

1 6 jours 2.510.40.254.5266063.344.87VacuumAS568A 201~284

228.01 €

1 6 jours 5.210.80.387.94780126.539.9VacuumAS568A 425~475

157.48 €

1 6 jours 2.40.40.23.9166062.824.31For PressurizationJIS B2401 G25~G145

211.29 €

1 6 jours 4.70.40.46.62760105.188.5For PressurizationJIS B2401 G150~G300

Assistance technique