Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CBLS1/2 |
CBLS1/4 |
CBLS3 |
CBLS3/8 |
CBLS4 |
CBLS5 |
CBLS5/16 |
CBLS6 |
CBLS8 |
CBLS10 |
CBLS12 |
CBLS14 |
CBLS16 |
CBLS18 |
CBLS20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.12 € | 1 | 6 jours | 20 | 20 | 160 | 12 | 13.2 | 13 | ||
124.46 € | 1 | 6 jours | 11 | 14 | 120 | 8 | 6.55 | 6 | ||
79.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.9 | 7 | 120 | 6 | 3.2 | 3 | |
106.22 € | 1 | 6 jours | 15 | 16 | 140 | 12 | 9.8 | 9 | ||
87.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.4 | 10 | 120 | 6 | 4.2 | 4 | |
113.54 € | 1 | 6 jours | 8.9 | 13 | 120 | 6 | 5.2 | 5 | ||
131.92 € | 1 | 6 jours | 14 | 16 | 120 | 10 | 8.25 | 8 | ||
113.76 € | 1 | 6 jours | 10.4 | 15 | 120 | 8 | 6.2 | 6 | ||
99.63 € | 1 | 6 jours | 13.4 | 16 | 120 | 10 | 8.2 | 8 | ||
114.98 € | 1 | 6 jours | 16.8 | 16 | 140 | 12 | 10.3 | 10 | ||
128.90 € | 1 | 6 jours | 18.8 | 20 | 160 | 12 | 12.4 | 12 | ||
161.61 € | 1 | 6 jours | 24 | 20 | 180 | 12 | 14.4 | 14 | ||
195.55 € | 1 | 6 jours | 26 | 22 | 180 | 16 | 16.5 | 16 | ||
227.07 € | 1 | 6 jours | 28 | 24 | 200 | 16 | 18.5 | 18 | ||
254.04 € | 1 | 6 jours | 30 | 26 | 200 | 16 | 21 | 21 |
Loading...
Number of flutes | 4 | Material | High-speed steel | Blade diameter tolerance | 0~+0.2 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 12° | Shank tolerance | h8 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Guide Diameter(mm)
Guide Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles