Fraise XPM avec revêtement V (pour logement de clavette 2 lames) V-XPM-EKD(OL1)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-XPM-EKD-OL1-3
V-XPM-EKD-OL1-4
V-XPM-EKD-OL1-5
V-XPM-EKD-OL1-6
V-XPM-EKD-OL1-7
V-XPM-EKD-OL1-8
V-XPM-EKD-OL1-9
V-XPM-EKD-OL1-10
V-XPM-EKD-OL1-11
V-XPM-EKD-OL1-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

38.05 €

1 Disponible 6 jours 3565083766

38.05 €

1 Disponible 6 jours 4686083768

38.05 €

1 Disponible 6 jours 5886083770

38.05 €

1 Disponible 6 jours 61086083772

41.85 €

1 Disponible 6 jours 710106083774

41.85 €

1 Disponible 6 jours 812106083776

47.86 €

1 Disponible 6 jours 912106583778

47.86 €

1 Disponible 6 jours 1015106583780

60.28 €

1 Disponible 6 jours 1115127083781

60.28 €

1 Disponible 6 jours 1215127083782

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Droit Coating Details V coated

Assistance technique