Référence fabricant: ST1003-46
Marque: NEWREGISTON
Prix: 4.05 €
Délai de livraison: 11 jours
Particle Size: 46 #
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ST1003-46
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte | Features | Capacité de coupe améliorée | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Dedicated pad | 1 | Point Strategy | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Super Touch, le numéro d'article est le suivant: ST1003-46.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST1003-46.
Configurer
Propriétés de base
Type
Particle Size(#)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ST1003-36 |
ST1003-60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Particle Size (#) |
---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 20 | Disponible | 11 jours | 36 | |
12.76 € | 20 | Disponible | 8 jours | 60 |