Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PM-18K
Product Type | Autre | Overall Length(mm) | 250 | Cutting Performance(PVC) | 100mmφ |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Performance(Iron Pipe) | 25mmφ | Cutting Performance(Aluminum Sash) | 50 mm square | Cutting Performance(Plastic) | 10 mm thickness |
Number of flutes(Teeth) | 18 | Grip Shape | Multi-Type | Material | Hardened Special Steel (JIS SK-4) |
Plate Thickness | 0.6 | Number Contained In A Packet | 5 pcs. |
Vous vous trouvez sur la page de Pour scie Plummer PVC/métal, lames de rechange, le numéro d'article est le suivant: PM-18K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PM-18K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles